Fast Hjul 160 mm
Kappa
Ordrenummer:
990838230
EAN:
4031582364651
Varenummer:
9688SEP160P63 CL67
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Stærk konstruktion
Kappa er et fast hjul udviklet til krævende intern transport, hvor høj bæreevne og stabil retningsføring er afgørende. Montering...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Kappa er et fast hjul udviklet til krævende intern transport, hvor høj bæreevne og stabil retningsføring er afgørende. Montering sker via en rektangulær plade, der sikrer en solid fastgørelse til understellet. Gaflen er fremstillet i støbejern eller smedet jern, hvilket giver høj stivhed, stor modstandsdygtighed over for slag og lang levetid under hårde driftsforhold. Hjulet har en diameter på 160 mm og en fælg af bladstål med en hjulbane af sort, vulkaniseret elastisk dæk, der giver god dæmpning. Præcisionskugleleje sikrer lav rullemodstand og præcis drift. Byggehøjden er 205 mm. Den statiske bæreevne er 900 kg, mens den dynamiske bæreevne er 450 kg ved 6 km/t og 540 kg ved 4 km/t. Typiske anvendelser er luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, AMR-systemer, bilindustri OEM, keramik- og glasproducenter, produktions- og platformvogne samt tunge AGV-systemer.
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
Stærk konstruktion
Hus af tungt stål til høj bæreevne
Pålidelig trækkraft
Traktionsoptimerede slidbaner for sikkert greb på våde og glatte gulve
Solid konstruktion
Solid stålplade for maksimal bæreevne
Lavvedligeholdelseshjul
Gevindbeskyttere til uhindret drift med minimal rengøring
Støjsvag kørsel
Bløde hjulversioner for et stille arbejdsmiljø
Lav vibrations-transport
Ekstra bløde hjul med gode stødabsorberende egenskaber
Optimeret retningslås
Retningslåsen kan justeres til 2x180° eller 4x90°
Langtidsholdbare overflader
Ekstra høj kvalitet galvanisering for lang levetid under barske forhold
Ekstra kraftig konstruktion
Svejset massiv stålkonstruktion til maksimal bæreevne
Tung konstruktion
Ekstra tung stålhus til høj bæreevne
Hærdede dobbelte kuglelejer
To hærdede dobbelte kuglebaner garanterer enestående stabilitet
Fleksibel låsefunktion
Brug af to uafhængige aktiveringssystemer i ét hjul