Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Kappa er et drejeligt hjul til tung intern transport. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, som giver en stabil montering. Gaflen er fremstillet i støbejern eller smedet jern, hvilket giver høj stivhed, stor modstandsdygtighed over for slag og lang levetid under hårde driftsforhold. Drejekransen med dobbelt kuglekrans fås forstærket eller rustfri og sikrer præcis, let drejning under last. Hjulet har en diameter på 160 mm, en hjulbane af elastisk dæk, sort, vulkaniseret, og en fælg af bladstål, mens præcisionskugleleje giver lav rullemodstand. Byggehøjden er 205 mm. Den statiske bæreevne er 900 kg, mens den dynamiske bæreevne er 450 kg ved 6 km/t og 540 kg ved 4 km/t. Typiske anvendelser omfatter luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, AMR-systemer, bilindustri OEM, keramik- og glasproducenter, produktions- og platformvogne samt tunge AGV-systemer.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
9680SEP160P63 CL67
EAN
4031582364644
S4-materialenummer
990838212
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul
Samlet bredde
110 mm
Belastning ved 4 km/t
540 kg
Belastning ved 6 km/t
450 kg
Belastning Statisk
900 kg
Byggehøjde
205 mm
Temperaturområde (maksimum)
85 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
4,06 kg
Produktnavn
Kappa
Standard
EN12533 – Sværlasthjul
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Rektangulær plade
Pladehullets diameter
11 mm
Længde på pladehul (maksimum)
80 mm
Længde på pladehul (minimum)
75 mm
Pladehullets bredde (maksimum)
105 mm
Pladehulbredde (minimum)
75 mm
Pladelængde
135 mm
Pladebredde
110 mm
Gaffel
Farve
Blå-kromatiseret
Gaffel Form
Bred, Forstærket
Materialer til boliger
Støbejern eller smedet jern, tungt
Drejekrans
Drejekrans med dobbelt kuglekrans, Forstærket eller Rustfri
Dome-diameter
111 mm
Udfaldsdiameter
280 mm
Udladning
58 mm
Udfaldsradius
140 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
67 Shore A
Fælgmateriale
Bladstål, tungt
Hjulbanemateriale
Elastisk dæk, sort, vulkaniseret
Hjulbane bredde
50 mm
Diameter
160 mm
Fælgbredde
50 mm
Trådfang
Med trådfang
Aksel
Skruet med møtrik
Leje
Præcisionskugleleje
Hjul farve
Jet black (svarende til RAL9005)
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
Stærk konstruktion
Hus af tungt stål til høj bæreevne
Pålidelig trækkraft
Traktionsoptimerede slidbaner for sikkert greb på våde og glatte gulve
Fastgjort monteringsplade
Monteringsplade sikret med møtrik og bolt
Solid konstruktion
Solid stålplade for maksimal bæreevne
Lavvedligeholdelseshjul
Gevindbeskyttere til uhindret drift med minimal rengøring
Støjsvag kørsel
Bløde hjulversioner for et stille arbejdsmiljø
Nem styring
Drejehoved med dobbelt kuglelejer
Lav vibrations-transport
Ekstra bløde hjul med gode stødabsorberende egenskaber
Optimeret retningslås
Retningslåsen kan justeres til 2x180° eller 4x90°
Hurtig vedligeholdelse
Drejelejer smurt med langtidsfedt og udstyret med smørenippel for nem vedligeholdelse
Langtidsholdbare overflader
Ekstra høj kvalitet galvanisering for lang levetid under barske forhold
Ekstra kraftig konstruktion
Svejset massiv stålkonstruktion til maksimal bæreevne
Tung konstruktion
Ekstra tung stålhus til høj bæreevne
Hærdede dobbelte kuglelejer
To hærdede dobbelte kuglebaner garanterer enestående stabilitet
Fleksibel låsefunktion
Brug af to uafhængige aktiveringssystemer i ét hjul
Spring produktgalleriet over

Tilbehør

Tilbehør
Fodbeskyttelse
Foot Protection Ø160

Fodbeskyttelse er et tilbehør til hjul, der er udviklet til at afskærme hjulets område mod utilsigtet kontakt med fødder og dermed reducere risikoen for klemskader under betjening af udstyret. Tilbehøret har en vægt på 0,67 kg, hvilket giver en robust udførelse uden at øge belastningen af hjulet og understellet nævneværdigt. Fodbeskyttelsen kan eftermonteres og bidrager til øget arbejdssikkerhed, hvor personer færdes tæt på hjulene.

Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Varianter
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 160 mm
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 160 mm
Kappa
9681SEP160P63 CL67

Kappa er et drejeligt hjul med retningsbremse, udviklet til krævende intern materialehåndtering med høje belastninger. Montering sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse til køretøjets understel. Gaflen er fremstillet i støbejern eller smedet jern, hvilket giver høj stivhed, stor modstandsdygtighed over for slag og lang levetid under hårde driftsforhold. Drejekransen er udført med dobbelt kuglekrans i forstærket eller rustfri udførelse og sikrer præcis drejning med lav modstand. Hjulet har en diameter på 160 mm og en fælg af bladstål, mens hjulbanen består af et elastisk, sort, vulkaniseret dæk, der dæmper stød og skåner gulvet. Præcisionskuglelejet giver lav rullemodstand og lang levetid. Byggehøjden er 205 mm. Den statiske bæreevne er 900 kg, og den dynamiske bæreevne udgør 450 kg ved 6 km/t samt 540 kg ved 4 km/t.

160 mm
205 mm
540 kg
160 mm
205 mm
540 kg
Varianter
Drejeligt Hjul med Totalbremse, Medløbende 160 mm
Drejeligt Hjul med Totalbremse, Medløbende 160 mm
Kappa
9682SEP160P63 CL67

Kappa er et drejeligt hjul med totalbremse, medløbende, beregnet til krævende intern transport. Monteringen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil fastgørelse. Gaflen er fremstillet i støbejern eller smedet jern, hvilket giver høj stivhed og stor modstandsdygtighed over for slag, og drejekransen med dobbelt kuglekrans, forstærket eller rustfri, sikrer præcis drejning. Hjulet har en diameter på 160 mm, en fælg af bladstål og et elastisk dæk, sort, vulkaniseret, samt præcisionskugleleje for lav rullemodstand. Byggehøjden er 205 mm. Den statiske bæreevne er 900 kg, mens den dynamiske bæreevne er 450 kg ved 6 km/t og 540 kg ved 4 km/t. Hjulet anvendes bl.a. i luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, AMR-systemer, bilindustri OEM, hos keramik- og glasproducenter, i produktions- og platformvogne samt tunge AGV-systemer.

160 mm
205 mm
540 kg
160 mm
205 mm
540 kg
Varianter
Fast Hjul 160 mm
Fast Hjul 160 mm
Kappa
9688SEP160P63 CL67

Kappa er et fast hjul udviklet til krævende intern transport, hvor høj bæreevne og stabil retningsføring er afgørende. Montering sker via en rektangulær plade, der sikrer en solid fastgørelse til understellet. Gaflen er fremstillet i støbejern eller smedet jern, hvilket giver høj stivhed, stor modstandsdygtighed over for slag og lang levetid under hårde driftsforhold. Hjulet har en diameter på 160 mm og en fælg af bladstål med en hjulbane af sort, vulkaniseret elastisk dæk, der giver god dæmpning. Præcisionskugleleje sikrer lav rullemodstand og præcis drift. Byggehøjden er 205 mm. Den statiske bæreevne er 900 kg, mens den dynamiske bæreevne er 450 kg ved 6 km/t og 540 kg ved 4 km/t. Typiske anvendelser er luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, AMR-systemer, bilindustri OEM, keramik- og glasproducenter, produktions- og platformvogne samt tunge AGV-systemer.

160 mm
205 mm
540 kg
160 mm
205 mm
540 kg