Drejeligt Hjul med Totalbremse, Medløbende 160 mm
Kappa
Ordrenummer:
990838224
EAN:
4031582364668
Varenummer:
9682SEP160P63 CL67
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Stærk konstruktion
Kappa er et drejeligt hjul med totalbremse, medløbende, beregnet til krævende intern transport. Monteringen sker via en rektangu...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Kappa er et drejeligt hjul med totalbremse, medløbende, beregnet til krævende intern transport. Monteringen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil fastgørelse. Gaflen er fremstillet i støbejern eller smedet jern, hvilket giver høj stivhed og stor modstandsdygtighed over for slag, og drejekransen med dobbelt kuglekrans, forstærket eller rustfri, sikrer præcis drejning. Hjulet har en diameter på 160 mm, en fælg af bladstål og et elastisk dæk, sort, vulkaniseret, samt præcisionskugleleje for lav rullemodstand. Byggehøjden er 205 mm. Den statiske bæreevne er 900 kg, mens den dynamiske bæreevne er 450 kg ved 6 km/t og 540 kg ved 4 km/t. Hjulet anvendes bl.a. i luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, AMR-systemer, bilindustri OEM, hos keramik- og glasproducenter, i produktions- og platformvogne samt tunge AGV-systemer.
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
Stærk konstruktion
Hus af tungt stål til høj bæreevne
Pålidelig trækkraft
Traktionsoptimerede slidbaner for sikkert greb på våde og glatte gulve
Fastgjort monteringsplade
Monteringsplade sikret med møtrik og bolt
Solid konstruktion
Solid stålplade for maksimal bæreevne
Lavvedligeholdelseshjul
Gevindbeskyttere til uhindret drift med minimal rengøring
Støjsvag kørsel
Bløde hjulversioner for et stille arbejdsmiljø
Nem styring
Drejehoved med dobbelt kuglelejer
Lav vibrations-transport
Ekstra bløde hjul med gode stødabsorberende egenskaber
Optimeret retningslås
Retningslåsen kan justeres til 2x180° eller 4x90°
Hurtig vedligeholdelse
Drejelejer smurt med langtidsfedt og udstyret med smørenippel for nem vedligeholdelse
Langtidsholdbare overflader
Ekstra høj kvalitet galvanisering for lang levetid under barske forhold
Ekstra kraftig konstruktion
Svejset massiv stålkonstruktion til maksimal bæreevne
Tung konstruktion
Ekstra tung stålhus til høj bæreevne
Hærdede dobbelte kuglelejer
To hærdede dobbelte kuglebaner garanterer enestående stabilitet
Fleksibel låsefunktion
Brug af to uafhængige aktiveringssystemer i ét hjul