Fast Hjul 160 mm
Alpha
Ordrenummer:
990000802
EAN:
4031582399332
Varenummer:
3478UFX160P63
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Uafbrudt brug
Alpha er et fast hjul, der er konstrueret til krævende intern transport og en lang række industrielle anvendelser. Fastgørelsen ...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Datablad
Alpha er et fast hjul, der er konstrueret til krævende intern transport og en lang række industrielle anvendelser. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker montering på udstyret. Gaflen er fremstillet i stålplade, hvilket giver høj stivhed, god modstandsdygtighed over for slag og lang levetid. Hjulet har en diameter på 160 mm og en fælg af polyamid, mens hjulbanen består af elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret, som giver god kørekomfort og skåner gulvet. Præcisionskugleleje, forseglet, sikrer let løb og beskyttelse mod snavs. Byggehøjden er 200 mm. Den statiske bæreevne er 600 kg, mens den dynamiske bæreevne er 200 kg ved 6 km/t og 300 kg ved 4 km/t. Typiske anvendelser omfatter blandt andet bilindustri OEM, maskinkonstruktion, rullebure, transportudstyr og arbejdsborde.
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
Støjsvag kørsel
Bløde hjulversioner for et stille arbejdsmiljø
Lav vibrations-transport
Ekstra bløde hjul med gode stødabsorberende egenskaber
Beskyttelsestætning
Hjul med forseglede lejer til beskyttelse mod stænk af vand og snavs