Drejeligt Hjul med Totalbremse 160 mm
Alpha
Ordrenummer:
990005505
EAN:
4031582327588
Varenummer:
3477UFP160P63
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Uafbrudt brug
Alpha er et drejeligt hjul med totalbremse, hvor både drejebevægelse og hjulrotation kan blokeres sikkert under drift. Montagen ...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Datablad
Alpha er et drejeligt hjul med totalbremse, hvor både drejebevægelse og hjulrotation kan blokeres sikkert under drift. Montagen sker via en rektangulær plade, som giver en stabil og enkel fastgørelse til vogne, stel og udstyr. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed og god modstandsdygtighed over for slag, mens drejekransen med dobbelt kuglekrans sikrer præcis drejning og lav drejemodstand under belastning. Hjulet har en diameter på 160 mm og en fælg af polyamid med et elastisk, vulkaniseret dæk uden afsmitning, der skåner gulvet og giver rolig kørsel, og præcisionskuglelejet sikrer let rulning og lang levetid. Byggehøjden er 200 mm. Den statiske bæreevne er 600 kg, mens den dynamiske bæreevne er 200 kg ved 6 km/t og 300 kg ved 4 km/t. Typiske anvendelser er maskinkonstruktion, rullebure, transportudstyr og arbejdsborde.
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
Støjsvag kørsel
Bløde hjulversioner for et stille arbejdsmiljø
Nem styring
Drejehoved med dobbelt kuglelejer
Lav vibrations-transport
Ekstra bløde hjul med gode stødabsorberende egenskaber