Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Alpha er et fast hjul, der er konstrueret til robuste transportopgaver i industrien. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker montering på det pågældende udstyr. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed, god modstandsdygtighed over for belastning og lang levetid. Hjulet har en diameter på 160 mm og en fælg af polyamid, mens hjulbanen består af et elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret, der giver gode køreegenskaber og skåner gulvet. Præcisionskugleleje sikrer lav rullemodstand og let kørsel. Byggehøjden er 200 mm. Den statiske bæreevne er 600 kg, mens den dynamiske bæreevne er 200 kg ved 6 km/t og 300 kg ved 4 km/t. Hjulet egner sig blandt andet til maskinkonstruktion, rullebure, værktøjsskabe, arbejdsborde, transportudstyr samt produktions- og platformvogne.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
3478UFP160P63
EAN
4031582394917
S4-materialenummer
990000803
Primære egenskaber
Type
Fast Hjul
Samlet bredde
115 mm
Belastning ved 4 km/t
300 kg
Belastning ved 6 km/t
200 kg
Belastning Statisk
600 kg
Byggehøjde
200 mm
Temperaturområde (maksimum)
80 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
1,79 kg
Produktnavn
Alpha
Standard
EN12532 – Transportudstyr
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Rektangulær plade
Pladehullets diameter
11 mm
Længde på pladehul (maksimum)
80 mm
Længde på pladehul (minimum)
75 mm
Pladehullets bredde (maksimum)
105 mm
Pladehulbredde (minimum)
75 mm
Pladelængde
137 mm
Pladebredde
115 mm
Gaffel
Farve
Blå-kromatiseret
Gaffel Form
Bred
Materialer til boliger
Stålplade, tung
Drejekrans
Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
63 Shore A
Fælgmateriale
Polyamid
Hjulbanemateriale
Elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret
Hjulbane bredde
46 mm
Diameter
160 mm
Fælgbredde
46 mm
Trådfang
Med trådfang
Aksel
Skruet med møtrik
Leje
Præcisionskugleleje
Hjul farve
Sølvgrå (RAL7001)
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
Variable monteringsmuligheder
Forskellige monteringsmål til en bred vifte af anvendelser
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
Støjsvag kørsel
Bløde hjulversioner for et stille arbejdsmiljø
Lav vibrations-transport
Ekstra bløde hjul med gode stødabsorberende egenskaber
Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Varianter
Drejeligt Hjul med Totalbremse 160 mm
Drejeligt Hjul med Totalbremse 160 mm
Alpha
3477UFP160P63

Alpha er et drejeligt hjul med totalbremse, hvor både drejebevægelse og hjulrotation kan blokeres sikkert under drift. Montagen sker via en rektangulær plade, som giver en stabil og enkel fastgørelse til vogne, stel og udstyr. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed og god modstandsdygtighed over for slag, mens drejekransen med dobbelt kuglekrans sikrer præcis drejning og lav drejemodstand under belastning. Hjulet har en diameter på 160 mm og en fælg af polyamid med et elastisk, vulkaniseret dæk uden afsmitning, der skåner gulvet og giver rolig kørsel, og præcisionskuglelejet sikrer let rulning og lang levetid. Byggehøjden er 200 mm. Den statiske bæreevne er 600 kg, mens den dynamiske bæreevne er 200 kg ved 6 km/t og 300 kg ved 4 km/t. Typiske anvendelser er maskinkonstruktion, rullebure, transportudstyr og arbejdsborde.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
Varianter
Drejeligt Hjul 160 mm
Drejeligt Hjul 160 mm
Alpha
3470UFP160P63

Alpha er et Drejeligt Hjul udviklet til krævende intern transport og professionel materialehåndtering. Montagen sker via en rektangulær plade, der giver en sikker og stabil fastgørelse til understellet. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed og god modstandsdygtighed over for stød og belastninger. Drejekrans med dobbelt kuglekrans sikrer en let og præcis drejebevægelse samt lang levetid. Hjulet har en diameter på 160 mm og en fælg af polyamid med en hjulbane af elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret, som skåner gulvet og giver en rolig kørsel. Præcisionskugleleje i navet sikrer lav rullemodstand og let kørsel. Byggehøjden er 200 mm. Den statiske bæreevne er 600 kg, mens den dynamiske bæreevne er 200 kg ved 6 km/t og 300 kg ved 4 km/t. Hjulet anvendes bl.a. i maskinkonstruktion, transportudstyr, rullebure og arbejdsborde.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg