Drejeligt Hjul 160 mm
Alpha
Ordrenummer:
990005604
EAN:
4031582327519
Varenummer:
3470UFP160P63
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Uafbrudt brug
Alpha er et Drejeligt Hjul udviklet til krævende intern transport og professionel materialehåndtering. Montagen sker via en rekt...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Datablad
Alpha er et Drejeligt Hjul udviklet til krævende intern transport og professionel materialehåndtering. Montagen sker via en rektangulær plade, der giver en sikker og stabil fastgørelse til understellet. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed og god modstandsdygtighed over for stød og belastninger. Drejekrans med dobbelt kuglekrans sikrer en let og præcis drejebevægelse samt lang levetid. Hjulet har en diameter på 160 mm og en fælg af polyamid med en hjulbane af elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret, som skåner gulvet og giver en rolig kørsel. Præcisionskugleleje i navet sikrer lav rullemodstand og let kørsel. Byggehøjden er 200 mm. Den statiske bæreevne er 600 kg, mens den dynamiske bæreevne er 200 kg ved 6 km/t og 300 kg ved 4 km/t. Hjulet anvendes bl.a. i maskinkonstruktion, transportudstyr, rullebure og arbejdsborde.
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
Støjsvag kørsel
Bløde hjulversioner for et stille arbejdsmiljø
Nem styring
Drejehoved med dobbelt kuglelejer
Lav vibrations-transport
Ekstra bløde hjul med gode stødabsorberende egenskaber