Fast Hjul 160 mm
Alpha
Ordrenummer:
990001835
EAN:
4031582377941
Varenummer:
3478UFJ160P63
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Uafbrudt brug
Alpha er et fast hjul til krævende intern transport og materialehåndtering. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, som muli...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Datablad
Alpha er et fast hjul til krævende intern transport og materialehåndtering. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, som muliggør en stabil og sikker montering på underlaget. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed, god modstandsdygtighed over for slag og lang levetid under hårde driftsforhold. Hjulet har en diameter på 160 mm og en fælg af polyamid, mens hjulbanen består af et elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret, der sikrer skånsom og støjsvag kørsel. Rulleleje sikrer lav rullemodstand og præcis kørsel. Byggehøjden er 200 mm. Den statiske bæreevne er 600 kg, og den dynamiske bæreevne er 300 kg ved 4 km/t. Typiske anvendelser omfatter bilindustri OEM, cateringvogne, containerkonstruktion, renrumsteknologi, brandbekæmpelsesteknologi, maskinkonstruktion, postlogistik, rullebure, værktøjsskabe, transportudstyr og arbejdsborde.
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
Støjsvag kørsel
Bløde hjulversioner for et stille arbejdsmiljø
Lav vibrations-transport
Ekstra bløde hjul med gode stødabsorberende egenskaber