Drejeligt Hjul 160 mm
Alpha
Ordrenummer:
990033341
EAN:
4031582377927
Varenummer:
3470UFJ160P63
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Uafbrudt brug
Alpha er et drejeligt hjul udviklet til krævende intern transport, hvor præcis manøvrering og høj driftssikkerhed er afgørende. ...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Datablad
Alpha er et drejeligt hjul udviklet til krævende intern transport, hvor præcis manøvrering og høj driftssikkerhed er afgørende. Montagen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse til vogne, rammer og udstyr. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed, god modstandsdygtighed over for stød og lang levetid, mens en drejekrans med dobbelt kuglekrans sikrer let drejning og præcis styring. Hjulet har en diameter på 160 mm og er udført med et elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret på en fælg af polyamid, hvilket giver god støddæmpning og skåner gulvene. Rulleleje sikrer lav rullemodstand og jævn kørsel. Byggehøjden er 200 mm. Den statiske bæreevne er 600 kg, og den dynamiske bæreevne er 300 kg ved en hastighed på 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til bl.a. maskinkonstruktion, rullebure, værktøjsskabe og transportudstyr.
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
Støjsvag kørsel
Bløde hjulversioner for et stille arbejdsmiljø
Nem styring
Drejehoved med dobbelt kuglelejer
Lav vibrations-transport
Ekstra bløde hjul med gode stødabsorberende egenskaber