Drejeligt Hjul med Totalbremse 160 mm
Alpha
Ordrenummer:
990005507
EAN:
4031582377934
Varenummer:
3477UFJ160P63
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Uafbrudt brug
Alpha er et drejeligt hjul med totalbremse, der er udviklet til krævende intern transport og sikker fastlåsning af både kørsel o...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Datablad
Alpha er et drejeligt hjul med totalbremse, der er udviklet til krævende intern transport og sikker fastlåsning af både kørsel og drejebevægelse. Montering sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og pålidelig fastgørelse til udstyret. Gaflen er fremstillet af stålplade og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som giver let drejning, høj stivhed og lang levetid. Hjulet har en diameter på 160 mm og en fælg af polyamid, mens hjulbanen består af et elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret, der sikrer skånsom og støjsvag kørsel uden mærker på gulvet. Rulleleje sikrer lav rullemodstand og let betjening. Byggehøjden er 200 mm. Den statiske bæreevne er 600 kg, og den dynamiske bæreevne er 300 kg ved en hastighed på 4 km/t. Typiske anvendelser omfatter blandt andet maskinkonstruktion, transportudstyr, rullebure og produktions- og platformvogne.
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
Støjsvag kørsel
Bløde hjulversioner for et stille arbejdsmiljø
Nem styring
Drejehoved med dobbelt kuglelejer
Lav vibrations-transport
Ekstra bløde hjul med gode stødabsorberende egenskaber