Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Alpha er et Fast Hjul, der er udviklet til robuste transportopgaver inden for industri og intern logistik. Montagen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse til vognens eller udstyrets underside. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed, god modstandsdygtighed over for stød og lang levetid under krævende driftsforhold. Hjulet har en diameter på 160 mm og består af en fælg i polypropylen med en hjulbane af termoplastisk gummi, der giver let rulning, skånsom kørsel på gulvet og lav støj. Et rulleleje reducerer friktion og slid og sikrer en jævn kørsel. Byggehøjden er 200 mm. Den statiske bæreevne er 320 kg, mens den dynamiske bæreevne er 160 kg ved en hastighed på 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til blandt andet produktions- og platformvogne, rullebure, arbejdsborde og transportudstyr.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
3478PJR160P63
EAN
4031582306590
S4-materialenummer
990038759
Primære egenskaber
Type
Fast Hjul
Samlet bredde
115 mm
Belastning ved 4 km/t
160 kg
Belastning Statisk
320 kg
Byggehøjde
200 mm
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
1,38 kg
Produktnavn
Alpha
Standard
EN12532 – Transportudstyr
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Rektangulær plade
Pladehullets diameter
11 mm
Længde på pladehul (maksimum)
80 mm
Længde på pladehul (minimum)
75 mm
Pladehullets bredde (maksimum)
105 mm
Pladehulbredde (minimum)
75 mm
Pladelængde
137 mm
Pladebredde
115 mm
Gaffel
Farve
Blå-kromatiseret
Gaffel Form
Bred
Materialer til boliger
Stålplade, tung
Drejekrans
Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
80 Shore A
Fælgmateriale
Polypropylen
Hjulbanemateriale
Termoplastisk gummi
Hjulbane bredde
40 mm
Diameter
160 mm
Fælgbredde
40 mm
Trådfang
Uden trådfang
Aksel
Skruet med møtrik
Leje
Rulleleje
Hjul farve
Sølvgrå (RAL7001)
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
Variable monteringsmuligheder
Forskellige monteringsmål til en bred vifte af anvendelser
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
Drejeligt Hjul 160 mm
Drejeligt Hjul 160 mm
Alpha
3470PJR160P63

Alpha er et Drejeligt Hjul, udviklet til krævende industrielle transportopgaver, hvor stabil styring og høj driftssikkerhed er afgørende. Montagen sker via en rektangulær plade, som giver en solid og stabil fastgørelse til underlaget. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed og god modstandsdygtighed over for slag, mens en drejekrans med dobbelt kuglekrans sikrer let drejning og præcis styring selv under belastning. Hjulet har en diameter på 160 mm og en fælg af polypropylen med en hjulbane af termoplastisk gummi, der giver gulvskånende, lydløs kørsel og god dæmpning. Rulleleje i navet sikrer lav rullemodstand og robust kraftoverførsel. Byggehøjden er 200 mm. Den statiske bæreevne er 320 kg, mens den dynamiske bæreevne er 160 kg ved en hastighed på 4 km/t. Typiske anvendelser omfatter maskinkonstruktion, transportudstyr, rullebure og arbejdsborde.

160 mm
200 mm
160 kg
160 mm
200 mm
160 kg
Varianter
Drejeligt Hjul med Totalbremse 160 mm
Drejeligt Hjul med Totalbremse 160 mm
Alpha
3477PJR160P63

Alpha er et Drejeligt Hjul med Totalbremse, udviklet til krævende transportopgaver, hvor sikker fastlåsning og pålidelig manøvrering er afgørende. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil montage og jævn kraftoverførsel til konstruktionen. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed og lang levetid, mens en drejekrans med dobbelt kuglekrans sikrer let drejning og lav slitage under belastning. Hjulet har en diameter på 160 mm og består af en fælg i polypropylen med en hjulbane af termoplastisk gummi, der giver lydløs kørsel og skåner gulvet. Et rulleleje sikrer lav rullemodstand og jævn drift. Byggehøjden er 200 mm. Den statiske bæreevne er 320 kg, mens den dynamiske bæreevne er 160 kg ved en hastighed på 4 km/t. Hjulet anvendes blandt andet i maskinkonstruktion, transportudstyr, rullebure og produktionsvogne.

160 mm
200 mm
160 kg
160 mm
200 mm
160 kg