Drejeligt Hjul 160 mm
Alpha
EAN:
4031582303988
Varenummer:
3470PJR160P63
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Uafbrudt brug
Alpha er et Drejeligt Hjul, udviklet til krævende industrielle transportopgaver, hvor stabil styring og høj driftssikkerhed er a...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Datablad
Alpha er et Drejeligt Hjul, udviklet til krævende industrielle transportopgaver, hvor stabil styring og høj driftssikkerhed er afgørende. Montagen sker via en rektangulær plade, som giver en solid og stabil fastgørelse til underlaget. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed og god modstandsdygtighed over for slag, mens en drejekrans med dobbelt kuglekrans sikrer let drejning og præcis styring selv under belastning. Hjulet har en diameter på 160 mm og en fælg af polypropylen med en hjulbane af termoplastisk gummi, der giver gulvskånende, lydløs kørsel og god dæmpning. Rulleleje i navet sikrer lav rullemodstand og robust kraftoverførsel. Byggehøjden er 200 mm. Den statiske bæreevne er 320 kg, mens den dynamiske bæreevne er 160 kg ved en hastighed på 4 km/t. Typiske anvendelser omfatter maskinkonstruktion, transportudstyr, rullebure og arbejdsborde.