Drejeligt Hjul med Totalbremse 160 mm
Alpha
Ordrenummer:
990038758
EAN:
4031582305487
Varenummer:
3477PJR160P63
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Uafbrudt brug
Alpha er et Drejeligt Hjul med Totalbremse, udviklet til krævende transportopgaver, hvor sikker fastlåsning og pålidelig manøvre...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Datablad
Alpha er et Drejeligt Hjul med Totalbremse, udviklet til krævende transportopgaver, hvor sikker fastlåsning og pålidelig manøvrering er afgørende. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil montage og jævn kraftoverførsel til konstruktionen. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed og lang levetid, mens en drejekrans med dobbelt kuglekrans sikrer let drejning og lav slitage under belastning. Hjulet har en diameter på 160 mm og består af en fælg i polypropylen med en hjulbane af termoplastisk gummi, der giver lydløs kørsel og skåner gulvet. Et rulleleje sikrer lav rullemodstand og jævn drift. Byggehøjden er 200 mm. Den statiske bæreevne er 320 kg, mens den dynamiske bæreevne er 160 kg ved en hastighed på 4 km/t. Hjulet anvendes blandt andet i maskinkonstruktion, transportudstyr, rullebure og produktionsvogne.