Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Agila stainless er et fast hjul til cateringvogne og madudleveringssystemer samt professionelle rengøringsvogne, hvor hygiejne og korrosionsbestandighed er afgørende. Montering sker via en rektangulær plade, og ved installationen skal pladens langside placeres 90° uden for sporet. Gaflen er fremstillet i rustfrit stål, hvilket giver høj korrosionsbestandighed, god modstandsdygtighed over for fugt og rengøringsmidler samt en stabil konstruktion. Hjulet har en diameter på 125 mm og er udstyret med glideleje, som sikrer en enkel og vedligeholdelsesvenlig lejring. Fælgen er af polypropylen, mens hjulbanen af termoplastisk gummi giver lav rullemodstand, lydløs kørsel og skånsom behandling af gulve. Byggehøjden er 160 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, og den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på op til 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
7478PJO125P50
EAN
4031582349931
S4-materialenummer
990004981
Primære egenskaber
Type
Fast Hjul
Samlet bredde
60 mm
Belastning ved 3 km/t
100 kg
Belastning Statisk
200 kg
Byggehøjde
160 mm
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
0,55 kg
Produktnavn
Agila stainless
Standard
EN12530 - Hjul til Apparater
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Tip
Langsidet af pladen 90° uden for sporet.
Monteringstype
Rektangulær plade
Pladehullets diameter
8,5 mm
Længde på pladehul (maksimum)
51,5 mm
Længde på pladehul (minimum)
46,5 mm
Pladehullets bredde (maksimum)
61,5 mm
Pladehulbredde (minimum)
56 mm
Pladelængde
77 mm
Pladebredde
67 mm
Gaffel
Farve
Rustfri stål
Gaffel Form
Bred
Materialer til boliger
Rustfri stål, medium
Drejekrans
Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Dome-diameter
60 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
87 Shore A
Fælgmateriale
Polypropylen
Hjulbanemateriale
Termoplastisk gummi
Hjulbane bredde
32 mm
Diameter
125 mm
Fælgbredde
32 mm
Trådfang
Uden trådfang
Leje
Glideleje
Hjul farve
Sølvgrå (RAL7001)
Håndtags-sæt
Tip
Langsidet af pladen 90° uden for sporet.
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
Variable monteringsmuligheder
Forskellige monteringsmål til en bred vifte af anvendelser
Ressourcebesparende reservedelsudskiftning
Gevindaksler muliggør ubesværet hjulskifte
Sporfri bevægelse
Hjul med reduceret slid og lille rengøringsbehov
Permanent vaskbarhed
Alle metaldele af rustfrit stål
Lavvedligeholdelsesmaterialer
Alle metaldele af aluminium eller rustfrit stål
Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Varianter
Drejeligt Hjul 125 mm
Drejeligt Hjul 125 mm
Agila stainless
7470PJO125P50

Agila stainless er et Drejeligt Hjul udviklet til cateringvogne og madudleveringssystemer samt professionelle rengøringsvogne. Montering sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse til vognens understel. Gaflen er fremstillet i rustfrit stål, hvilket giver høj korrosionsbestandighed og gør hjulet velegnet til hygiejnefølsomme miljøer med hyppig rengøring. Drejekransen med dobbelt kuglekrans muliggør en let og præcis drejebevægelse, også under belastning. Hjulet har en diameter på 125 mm og består af en fælg i polypropylen med en hjulbane af termoplastisk gummi, som giver gulvskånende egenskaber, godt greb og lydløs kørsel. Glideleje sikrer en robust og vedligeholdelsesvenlig rotation. Byggehøjden er 160 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på op til 3 km/t.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg
Varianter
Drejeligt Hjul med Totalbremse 125 mm
Drejeligt Hjul med Totalbremse 125 mm
Agila stainless
7477PJO125P50

Agila stainless er et Drejeligt Hjul med Totalbremse, der er udviklet til krævende anvendelser som cateringvogne og madudleveringssystemer samt professionelle rengøringsvogne. Montagen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse til vognens understel. Gaflen er fremstillet i rustfrit stål, hvilket giver høj korrosionsbestandighed, god hygiejne og lang levetid i fugtige miljøer, og drejekransen er udført med dobbelt kuglekrans for præcis og let drejning under belastning. Hjulet har en diameter på 125 mm og består af en fælg i polypropylen med en hjulbane af termoplastisk gummi, der skåner gulvet og giver lydløs kørsel. Glideleje sikrer en robust og vedligeholdelsesvenlig lejring. Byggehøjden er 160 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på op til 3 km/t.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg