Drejeligt Hjul 125 mm
Agila stainless
Ordrenummer:
990036329
EAN:
4031582349962
Varenummer:
7470PJO125P50
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Variable monteringsmuligheder
Agila stainless er et Drejeligt Hjul udviklet til cateringvogne og madudleveringssystemer samt professionelle rengøringsvogne. M...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Datablad
Agila stainless er et Drejeligt Hjul udviklet til cateringvogne og madudleveringssystemer samt professionelle rengøringsvogne. Montering sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse til vognens understel. Gaflen er fremstillet i rustfrit stål, hvilket giver høj korrosionsbestandighed og gør hjulet velegnet til hygiejnefølsomme miljøer med hyppig rengøring. Drejekransen med dobbelt kuglekrans muliggør en let og præcis drejebevægelse, også under belastning. Hjulet har en diameter på 125 mm og består af en fælg i polypropylen med en hjulbane af termoplastisk gummi, som giver gulvskånende egenskaber, godt greb og lydløs kørsel. Glideleje sikrer en robust og vedligeholdelsesvenlig rotation. Byggehøjden er 160 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på op til 3 km/t.
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
Permanent vaskbarhed
Alle metaldele af rustfrit stål
Lavvedligeholdelsesmaterialer
Alle metaldele af aluminium eller rustfrit stål