Drejeligt Hjul med Totalbremse 125 mm
Agila stainless
Ordrenummer:
990036333
EAN:
4031582349948
Varenummer:
7477PJO125P50
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Variable monteringsmuligheder
Agila stainless er et Drejeligt Hjul med Totalbremse, der er udviklet til krævende anvendelser som cateringvogne og madudleverin...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Datablad
Agila stainless er et Drejeligt Hjul med Totalbremse, der er udviklet til krævende anvendelser som cateringvogne og madudleveringssystemer samt professionelle rengøringsvogne. Montagen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse til vognens understel. Gaflen er fremstillet i rustfrit stål, hvilket giver høj korrosionsbestandighed, god hygiejne og lang levetid i fugtige miljøer, og drejekransen er udført med dobbelt kuglekrans for præcis og let drejning under belastning. Hjulet har en diameter på 125 mm og består af en fælg i polypropylen med en hjulbane af termoplastisk gummi, der skåner gulvet og giver lydløs kørsel. Glideleje sikrer en robust og vedligeholdelsesvenlig lejring. Byggehøjden er 160 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på op til 3 km/t.
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
Permanent vaskbarhed
Alle metaldele af rustfrit stål
Lavvedligeholdelsesmaterialer
Alle metaldele af aluminium eller rustfrit stål