Fast Hjul 125 mm
Zeta
Ordrenummer:
990837944
EAN:
4031582366662
Varenummer:
4688ITP125P63 cv
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Uafbrudt brug
Zeta er et Fast Hjul, udviklet til krævende intern transport, hvor høj bæreevne og præcis retningsstabilitet er afgørende. Monta...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Zeta er et Fast Hjul, udviklet til krævende intern transport, hvor høj bæreevne og præcis retningsstabilitet er afgørende. Montagen sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse til vognens understel. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed, stor modstandsdygtighed over for slag og lang levetid under hårde driftsforhold. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg i aluminium med hjulbane af støbt polyuretan, der kombinerer lav rullemodstand, god slidstyrke og skånsom behandling af gulvet. Et præcisionskugleleje sikrer let løb og lav friktion. Byggehøjden er 164 mm. Den statiske bæreevne er 1000 kg, mens den dynamiske bæreevne er 400 kg ved 6 km/t og 500 kg ved 4 km/t. Hjulet er velegnet til luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr.
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
Pålidelig trækkraft
Traktionsoptimerede slidbaner for sikkert greb på våde og glatte gulve
Sporfri bevægelse
Hjul med reduceret slid og lille rengøringsbehov
Ergonomisk brug
Hjul med optimeret rullemodstand for at lette brugerens belastning
Optimeret retningslås
Retningslåsen kan justeres til 2x180° eller 4x90°
Ekstra kraftig konstruktion
Svejset massiv stålkonstruktion til maksimal bæreevne
Tung konstruktion
Ekstra tung stålhus til høj bæreevne
Hærdet drejehoved
Forstærkede og varmebehandlede kuglekapper