Drejeligt Hjul med Retningsbremse 125 mm
Zeta
Ordrenummer:
990837940
EAN:
4031582366587
Varenummer:
4681ITP125P63 cv
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Uafbrudt brug
Zeta er et drejeligt hjul med retningsbremse, udviklet til krævende intern transport inden for luftfartsindustrien og lufthavnsu...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Zeta er et drejeligt hjul med retningsbremse, udviklet til krævende intern transport inden for luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Montering sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse til køretøjets understel. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed og stor modstandsdygtighed over for slag. Drejekrans med dobbelt kuglekrans, forstærket eller rustfri, sikrer en præcis drejebevægelse med lav friktion. Hjulet har en diameter på 125 mm og består af en fælg i aluminium med en hjulbane af støbt polyuretan, der kombinerer lav rullemodstand med høj slidstyrke, mens et præcisionskugleleje giver let løb. Byggehøjden er 164 mm. Den statiske bæreevne er 1000 kg, og den dynamiske bæreevne er 400 kg ved 6 km/t samt 500 kg ved 4 km/t.
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
Pålidelig trækkraft
Traktionsoptimerede slidbaner for sikkert greb på våde og glatte gulve
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
Optimeret retningslås
Retningslåsen kan justeres til 2x180° eller 4x90°
Hurtig vedligeholdelse
Drejelejer smurt med langtidsfedt og udstyret med smørenippel for nem vedligeholdelse
Ekstra kraftig konstruktion
Svejset massiv stålkonstruktion til maksimal bæreevne
Tung konstruktion
Ekstra tung stålhus til høj bæreevne
Hærdet drejehoved
Forstærkede og varmebehandlede kuglekapper