Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Zeta reverse er et Drejeligt Hjul med Totalbremse og fjederbelastet Retningsbremse, udviklet til krævende intern transport. Montagen sker via en Rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse til vognens understel. Gaflen er fremstillet af Stålplade, meget tung, og er udstyret med en Drejekrans med dobbelt kuglekrans, Forstærket eller Rustfri, der giver præcise og stabile drejebevægelser selv under høj belastning. Hjulet har en diameter på 125 mm og består af en fælg i Aluminium med en hjulbane af Polyuretan, Støbt, mens et Præcisionskugleleje sikrer lav rullemodstand og let kørsel. Byggehøjden er 164 mm. Den statiske bæreevne er 1000 kg, og den dynamiske bæreevne er 400 kg ved 6 km/t samt 500 kg ved 4 km/t. Hjulet er velegnet til Luftfartsindustrien, lufthavnsudstyr, Bilindustri OEM, Produktions- og platformvogne samt Transportudstyr.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
468BITP125P63 cv
EAN
4031582398311
S4-materialenummer
990860893
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul med Totalbremse og fjederbelastet Retningsbremse
Samlet bredde
96 mm
Belastning ved 4 km/t
500 kg
Belastning ved 6 km/t
400 kg
Belastning Statisk
1000 kg
Byggehøjde
164 mm
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Samlet vægt
3,17 kg
Produktnavn
Zeta reverse
Standard
EN12532 – Transportudstyr
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Rektangulær plade
Pladehullets diameter
11 mm
Længde på pladehul (maksimum)
80 mm
Længde på pladehul (minimum)
75 mm
Pladehullets bredde (maksimum)
105 mm
Pladehulbredde (minimum)
75 mm
Pladelængde
137 mm
Pladebredde
105 mm
Gaffel
Farve
Blå-kromatiseret
Gaffel Form
Bred, Forstærket
Materialer til boliger
Stålplade, meget tung
Drejekrans
Drejekrans med dobbelt kuglekrans, Forstærket eller Rustfri
Dome-diameter
96 mm
Udfaldsdiameter
322 mm
Udladning
60 mm
Udfaldsradius
161 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)
42 Shore D
Fælgmateriale
Aluminium
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Støbt
Hjulbane bredde
50 mm
Diameter
125 mm
Fælgbredde
50 mm
Trådfang
Uden trådfang
Aksel
Skruet med møtrik
Leje
Præcisionskugleleje
Hjul farve
Honninggul (RAL1005)
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
Hurtig vedligeholdelse
Drejelejer smurt med langtidsfedt og udstyret med smørenippel for nem vedligeholdelse
Ekstra kraftig konstruktion
Svejset massiv stålkonstruktion til maksimal bæreevne
Tung konstruktion
Ekstra tung stålhus til høj bæreevne
Automatisk justering
Når hjulet løftes, justeres det automatisk i kørselsretningen
Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Varianter
Drejeligt Hjul 125 mm
Drejeligt Hjul 125 mm
Zeta
4680ITP125P63 cv

Zeta er et drejeligt hjul, der er udviklet til krævende industrielle anvendelser såsom luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Montering sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse til køretøjets underside. Gaflen er fremstillet i stålplade, hvilket giver høj stivhed og lang levetid under hårde driftsforhold, og drejekransen er udført med dobbelt kuglekrans, forstærket eller rustfri, for let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 125 mm, en fælg af aluminium og en hjulbane af støbt polyuretan, mens et præcisionskugleleje sikrer lav rullemodstand og jævn kørsel. Byggehøjden er 164 mm, hvilket muliggør kompakte konstruktioner. Den statiske bæreevne er 1.000 kg, og den dynamiske bæreevne afhænger af hastigheden og udgør 400 kg ved 6 km/t eller 500 kg ved 4 km/t.

125 mm
164 mm
500 kg
125 mm
164 mm
500 kg
Varianter
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 125 mm
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 125 mm
Zeta
4681ITP125P63 cv

Zeta er et drejeligt hjul med retningsbremse, udviklet til krævende intern transport inden for luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Montering sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse til køretøjets understel. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed og stor modstandsdygtighed over for slag. Drejekrans med dobbelt kuglekrans, forstærket eller rustfri, sikrer en præcis drejebevægelse med lav friktion. Hjulet har en diameter på 125 mm og består af en fælg i aluminium med en hjulbane af støbt polyuretan, der kombinerer lav rullemodstand med høj slidstyrke, mens et præcisionskugleleje giver let løb. Byggehøjden er 164 mm. Den statiske bæreevne er 1000 kg, og den dynamiske bæreevne er 400 kg ved 6 km/t samt 500 kg ved 4 km/t.

125 mm
164 mm
500 kg
125 mm
164 mm
500 kg
Varianter
Fast Hjul 125 mm
Fast Hjul 125 mm
Zeta
4688ITP125P63 cv

Zeta er et Fast Hjul, udviklet til krævende intern transport, hvor høj bæreevne og præcis retningsstabilitet er afgørende. Montagen sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse til vognens understel. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed, stor modstandsdygtighed over for slag og lang levetid under hårde driftsforhold. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg i aluminium med hjulbane af støbt polyuretan, der kombinerer lav rullemodstand, god slidstyrke og skånsom behandling af gulvet. Et præcisionskugleleje sikrer let løb og lav friktion. Byggehøjden er 164 mm. Den statiske bæreevne er 1000 kg, mens den dynamiske bæreevne er 400 kg ved 6 km/t og 500 kg ved 4 km/t. Hjulet er velegnet til luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr.

125 mm
164 mm
500 kg
125 mm
164 mm
500 kg
Varianter
Drejeligt Hjul med Totalbremse 125 mm
Drejeligt Hjul med Totalbremse 125 mm
Zeta
4687ITP125P63 cv

Zeta er et drejeligt hjul med totalbremse, beregnet til luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Montagen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse til vognens understel. Gaflen er fremstillet i stålplade, hvilket giver høj stivhed og stor modstandsdygtighed over for slag, mens drejekransen er udført med dobbelt kuglekrans, forstærket eller rustfri, for en præcis og holdbar drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 125 mm, en fælg af aluminium og en hjulbane af støbt polyuretan og er lejret i præcisionskugleleje, som sikrer lav rullemodstand og lang levetid. Byggehøjden er 164 mm, hvilket muliggør en kompakt integration i vognkonstruktionen. Den statiske bæreevne udgør 1000 kg, mens den dynamiske bæreevne er 400 kg ved 6 km/t og 500 kg ved 4 km/t.

125 mm
164 mm
500 kg
125 mm
164 mm
500 kg
Varianter
Drejelig Hjul med fjederbelastet Retningsbremse 125 mm
Drejelig Hjul med fjederbelastet Retningsbremse 125 mm
Zeta reverse
468SITP125P63 cv

Zeta reverse er et drejeligt hjul med fjederbelastet retningsbremse, udviklet til krævende intern transport. Monteringen sker via en rektangulær plade, der giver en stabil og sikker fastgørelse til køretøjets understel. Gaflen er fremstillet af stålplade, meget tung, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, forstærket eller rustfri, som giver let drejning og høj holdbarhed under belastning. Hjulet har en diameter på 125 mm med en fælg af aluminium og en hjulbane af polyuretan, støbt, mens et præcisionskugleleje sikrer lav rullemodstand og præcis kørsel. Byggehøjden er 164 mm. Den statiske bæreevne er 1000 kg, og den dynamiske bæreevne er 400 kg ved 6 km/t samt 500 kg ved 4 km/t. Typiske anvendelsesområder omfatter luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr.

125 mm
164 mm
500 kg
125 mm
164 mm
500 kg