Fast Hjul 125 mm
Zeta
Ordrenummer:
990837723
EAN:
4031582366068
Varenummer:
4688IFP125P63
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Uafbrudt brug
Zeta er et fast hjul, der er udviklet til krævende transportopgaver og kombinerer robust konstruktion med lav rullemodstand. Fas...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Datablad
Zeta er et fast hjul, der er udviklet til krævende transportopgaver og kombinerer robust konstruktion med lav rullemodstand. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, som muliggør en sikker og stabil montering på vogne og udstyr. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed, stor modstandsdygtighed over for slag og lang levetid under hårde driftsforhold. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af aluminium med en hjulbane af typen elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret, som sikrer god støjdæmpning og skåner gulvet. Et præcisionskugleleje sikrer lav friktion og let kørsel. Byggehøjden er 164 mm. Den statiske bæreevne er 600 kg, mens den dynamiske bæreevne er 240 kg ved 6 km/t og 300 kg ved 4 km/t. Typiske anvendelser omfatter luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr.
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
Pålidelig trækkraft
Traktionsoptimerede slidbaner for sikkert greb på våde og glatte gulve
Sporfri bevægelse
Hjul med reduceret slid og lille rengøringsbehov
Støjsvag kørsel
Bløde hjulversioner for et stille arbejdsmiljø
Lav vibrations-transport
Ekstra bløde hjul med gode stødabsorberende egenskaber
Optimeret retningslås
Retningslåsen kan justeres til 2x180° eller 4x90°
Ekstra kraftig konstruktion
Svejset massiv stålkonstruktion til maksimal bæreevne
Tung konstruktion
Ekstra tung stålhus til høj bæreevne
Hærdet drejehoved
Forstærkede og varmebehandlede kuglekapper