Drejeligt Hjul 125 mm
Zeta
Ordrenummer:
990837702
EAN:
4031582365948
Varenummer:
4680IFP125P63
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Uafbrudt brug
Zeta er et drejeligt hjul udviklet til krævende interne transportopgaver inden for luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilin...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Datablad
Zeta er et drejeligt hjul udviklet til krævende interne transportopgaver inden for luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Montering sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse til vognens underside. Gaflen er fremstillet i stålplade, hvilket giver høj stivhed og stor modstandsdygtighed over for slag, mens drejekransen med dobbelt kuglekrans i forstærket eller rustfri udførelse sikrer let drejning og lang levetid. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af aluminium med præcisionskugleleje, der giver lav rullemodstand. Hjulbanen består af et elastisk, vulkaniseret dæk uden afsmitning, som skåner gulvet. Byggehøjden er 164 mm. Den statiske bæreevne er 600 kg, mens den dynamiske bæreevne er 240 kg ved 6 km/t og 300 kg ved 4 km/t.
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
Pålidelig trækkraft
Traktionsoptimerede slidbaner for sikkert greb på våde og glatte gulve
Sporfri bevægelse
Hjul med reduceret slid og lille rengøringsbehov
Støjsvag kørsel
Bløde hjulversioner for et stille arbejdsmiljø
Nem styring
Drejehoved med dobbelt kuglelejer
Lav vibrations-transport
Ekstra bløde hjul med gode stødabsorberende egenskaber
Optimeret retningslås
Retningslåsen kan justeres til 2x180° eller 4x90°
Hurtig vedligeholdelse
Drejelejer smurt med langtidsfedt og udstyret med smørenippel for nem vedligeholdelse
Ekstra kraftig konstruktion
Svejset massiv stålkonstruktion til maksimal bæreevne
Tung konstruktion
Ekstra tung stålhus til høj bæreevne
Hærdet drejehoved
Forstærkede og varmebehandlede kuglekapper