Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Zeta reverse er et Drejeligt Hjul med Totalbremse og fjederbelastet Retningsbremse. Fastgørelse sker via en rektangulær plade, som giver en stabil og sikker montering. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed og lang levetid under hårde driftsforhold. Drejekrans med dobbelt kuglekrans i forstærket eller rustfri udførelse sikrer en præcis og let drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af aluminium med hjulbane af elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret, der beskytter gulvet og dæmper vibrationer. Præcisionskugleleje sikrer lav rullemodstand og høj kørselskomfort. Byggehøjden er 164 mm. Den statiske bæreevne er 600 kg, mens den dynamiske bæreevne er 240 kg ved 6 km/t og 300 kg ved 4 km/t. Typiske anvendelser omfatter luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
468BIFP125P63
EAN
4031582398120
S4-materialenummer
990860832
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul med Totalbremse og fjederbelastet Retningsbremse
Samlet bredde
96 mm
Belastning ved 4 km/t
300 kg
Belastning ved 6 km/t
240 kg
Belastning Statisk
600 kg
Byggehøjde
164 mm
Temperaturområde (maksimum)
85 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
3,26 kg
Produktnavn
Zeta reverse
Standard
EN12532 – Transportudstyr
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Rektangulær plade
Pladehullets diameter
11 mm
Længde på pladehul (maksimum)
80 mm
Længde på pladehul (minimum)
75 mm
Pladehullets bredde (maksimum)
105 mm
Pladehulbredde (minimum)
75 mm
Pladelængde
137 mm
Pladebredde
105 mm
Gaffel
Farve
Blå-kromatiseret
Gaffel Form
Bred, Forstærket
Materialer til boliger
Stålplade, meget tung
Drejekrans
Drejekrans med dobbelt kuglekrans, Forstærket eller Rustfri
Dome-diameter
96 mm
Udfaldsdiameter
235 mm
Udladning
60 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
67 Shore A
Fælgmateriale
Aluminium
Hjulbanemateriale
Elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret
Hjulbane bredde
50 mm
Diameter
125 mm
Fælgbredde
50 mm
Trådfang
Uden trådfang
Aksel
Skruet med møtrik
Leje
Præcisionskugleleje
Hjul farve
Grå/ingen afsmitning
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
Støjsvag kørsel
Bløde hjulversioner for et stille arbejdsmiljø
Nem styring
Drejehoved med dobbelt kuglelejer
Lav vibrations-transport
Ekstra bløde hjul med gode stødabsorberende egenskaber
Hurtig vedligeholdelse
Drejelejer smurt med langtidsfedt og udstyret med smørenippel for nem vedligeholdelse
Ekstra kraftig konstruktion
Svejset massiv stålkonstruktion til maksimal bæreevne
Tung konstruktion
Ekstra tung stålhus til høj bæreevne
Automatisk justering
Når hjulet løftes, justeres det automatisk i kørselsretningen
Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Varianter
Drejeligt Hjul 125 mm
Drejeligt Hjul 125 mm
Zeta
4680IFP125P63

Zeta er et drejeligt hjul udviklet til krævende interne transportopgaver inden for luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Montering sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse til vognens underside. Gaflen er fremstillet i stålplade, hvilket giver høj stivhed og stor modstandsdygtighed over for slag, mens drejekransen med dobbelt kuglekrans i forstærket eller rustfri udførelse sikrer let drejning og lang levetid. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af aluminium med præcisionskugleleje, der giver lav rullemodstand. Hjulbanen består af et elastisk, vulkaniseret dæk uden afsmitning, som skåner gulvet. Byggehøjden er 164 mm. Den statiske bæreevne er 600 kg, mens den dynamiske bæreevne er 240 kg ved 6 km/t og 300 kg ved 4 km/t.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Varianter
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 125 mm
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 125 mm
Zeta
4681IFP125P63

Zeta er et drejeligt hjul med retningsbremse, udviklet til krævende anvendelser inden for luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker montering på køretøjets underside. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed og lang levetid under hårde driftsforhold, og drejekransen er udført med dobbelt kuglekrans i forstærket eller rustfri udførelse for let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 125 mm, en fælg af aluminium og en elastisk, vulkaniseret hjulbane uden afsmitning, mens præcisionskuglelejet sikrer lav rullemodstand. Byggehøjden er 164 mm, hvilket muliggør en kompakt indbygning. Den statiske bæreevne er 600 kg, og den dynamiske bæreevne er 240 kg ved 6 km/t samt 300 kg ved 4 km/t.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Varianter
Drejeligt Hjul med Totalbremse 125 mm
Drejeligt Hjul med Totalbremse 125 mm
Zeta
4687IFP125P63

Zeta er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til krævende anvendelser inden for luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Montering sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse til understellet. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed og lang levetid under hårde driftsforhold, og den er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, forstærket eller rustfri, for præcis drejning under belastning. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af aluminium med præcisionskugleleje, der reducerer rullemodstanden. Hjulbanen er et vulkaniseret elastisk dæk uden afsmitning, som giver god støddæmpning og beskytter gulvet. Byggehøjden er 164 mm. Den statiske bæreevne er 600 kg, mens den dynamiske bæreevne er 240 kg ved 6 km/t og 300 kg ved 4 km/t.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Varianter
Fast Hjul 125 mm
Fast Hjul 125 mm
Zeta
4688IFP125P63

Zeta er et fast hjul, der er udviklet til krævende transportopgaver og kombinerer robust konstruktion med lav rullemodstand. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, som muliggør en sikker og stabil montering på vogne og udstyr. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed, stor modstandsdygtighed over for slag og lang levetid under hårde driftsforhold. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af aluminium med en hjulbane af typen elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret, som sikrer god støjdæmpning og skåner gulvet. Et præcisionskugleleje sikrer lav friktion og let kørsel. Byggehøjden er 164 mm. Den statiske bæreevne er 600 kg, mens den dynamiske bæreevne er 240 kg ved 6 km/t og 300 kg ved 4 km/t. Typiske anvendelser omfatter luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Varianter
Drejelig Hjul med fjederbelastet Retningsbremse 125 mm
Drejelig Hjul med fjederbelastet Retningsbremse 125 mm
Zeta reverse
468SIFP125P63

Zeta reverse er et drejeligt hjul med fjederbelastet retningsbremse. Montering sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse til vognens understel. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed og lang levetid under hårde driftsforhold. Den er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som fås i forstærket eller rustfri udførelse og sikrer let drejning under belastning. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af aluminium med præcisionskugleleje, mens hjulbanen består af et vulkaniseret elastisk dæk uden afsmitning. Byggehøjden er 164 mm. Den statiske bæreevne er 600 kg, og den dynamiske bæreevne er 240 kg ved 6 km/t og 300 kg ved 4 km/t. Hjulet anvendes typisk inden for luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg