Fast Hjul 125 mm
Alpha
Ordrenummer:
990003430
EAN:
4031582030457
Varenummer:
3478UOR125P62
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Uafbrudt brug
Alpha er et fast hjul, der er konstrueret til robuste transportopgaver i industrielle miljøer. Montagen sker via en rektangulær ...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Datablad
Alpha er et fast hjul, der er konstrueret til robuste transportopgaver i industrielle miljøer. Montagen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse til udstyrets underside. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed, god modstandsdygtighed over for stød og lang levetid under krævende driftsforhold. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af polyamid, mens hjulbanen er identisk med hjulfælgen og dermed ligeledes udført i polyamid, hvilket giver lav rullemodstand og høj slidstyrke. Rullelejet sikrer let kørsel og præcis føring selv ved høje belastninger. Byggehøjden er 155 mm. Den statiske bæreevne er 500 kg, og den dynamiske bæreevne er 250 kg ved en hastighed på op til 4 km/t. Alpha er velegnet til blandt andet maskinkonstruktion, rullebure, produktions- og platformvogne, transportudstyr og arbejdsborde.
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
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid