Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Alpha er et Drejeligt Hjul med Totalbremse, udviklet til krævende intern transport, hvor både drejebevægelse og hjulrotation skal kunne låses sikkert. Montagen sker via en rektangulær plade, som giver en stabil og let fastgørelse til understellet. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed og lang levetid, og drejekransen med dobbelt kuglekrans sikrer præcis og let drejning under belastning. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af polyamid, mens hjulbanen er identisk med fælgen og dermed ligeledes udført i polyamid. Et rulleleje reducerer rullemodstanden og giver jævn kørsel. Byggehøjden er 155 mm. Den statiske bæreevne udgør 500 kg, og den dynamiske bæreevne er 250 kg ved en hastighed på 4 km/t. Hjulet egner sig blandt andet til maskinkonstruktion, rullebure, transportudstyr, værktøjsskabe og arbejdsborde.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
3477UOR125P62
EAN
4031582050530
S4-materialenummer
990003431
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul med Totalbremse
Samlet bredde
75 mm
Belastning ved 4 km/t
250 kg
Belastning Statisk
500 kg
Byggehøjde
155 mm
Temperaturområde (maksimum)
80 °C
Temperaturområde (minimum)
-25 °C
Samlet vægt
1,07 kg
Produktnavn
Alpha
Standard
EN12532 – Transportudstyr
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Rektangulær plade
Pladehullets diameter
9 mm
Længde på pladehul (maksimum)
60 mm
Længde på pladehul (minimum)
77 mm
Pladehullets bredde (maksimum)
80 mm
Pladehulbredde (minimum)
77 mm
Pladelængde
105 mm
Pladebredde
80 mm
Gaffel
Farve
Blå-kromatiseret
Gaffel Form
Bred
Materialer til boliger
Stålplade, tung
Drejekrans
Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Dome-diameter
75 mm
Udfaldsdiameter
246 mm
Udladning
40 mm
Udfaldsradius
123 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (D)
75 Shore D
Fælgmateriale
Polyamid
Hjulbanemateriale
Identisk med Hjulfælg
Hjulbane bredde
40 mm
Diameter
125 mm
Fælgbredde
40 mm
Trådfang
Uden trådfang
Aksel
Skruet med møtrik
Leje
Rulleleje
Hjul farve
Naturlig hvid
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
Variable monteringsmuligheder
Forskellige monteringsmål til en bred vifte af anvendelser
Ressourcebesparende reservedelsudskiftning
Gevindaksler muliggør ubesværet hjulskifte
Uafbrudt brug
Drejeleje med støvring til kontinuerlig, uafbrudt bevægelse
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid
Nem styring
Drejehoved med dobbelt kuglelejer
Spring produktgalleriet over

Tilbehør

Hjul 125 mm
Duratech
UOR 125x40-Ø12 HL48,4

Duratech er et hjul til montering i styrehjul og fasthjul, udført med fælg i polyamid og en hjulbane, hvis materiale er identisk med hjulfælg, så hjulbane og fælg udgør en homogen enhed, mens et rulleleje sikrer lav rullemodstand. Hjulet har en diameter på 125 mm og en hjulbanebredde på 40 mm, navlængden er 48,4 mm, og akselhullet har en diameter på 12 mm. Den statiske bæreevne er 600 kg, mens den dynamiske bæreevne er 300 kg ved en hastighed på 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til krævende interne transportopgaver.

125 mm
300 kg
125 mm
300 kg
Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Fast Hjul 125 mm
Alpha
3478UOR125P62

Alpha er et fast hjul, der er konstrueret til robuste transportopgaver i industrielle miljøer. Montagen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse til udstyrets underside. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed, god modstandsdygtighed over for stød og lang levetid under krævende driftsforhold. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af polyamid, mens hjulbanen er identisk med hjulfælgen og dermed ligeledes udført i polyamid, hvilket giver lav rullemodstand og høj slidstyrke. Rullelejet sikrer let kørsel og præcis føring selv ved høje belastninger. Byggehøjden er 155 mm. Den statiske bæreevne er 500 kg, og den dynamiske bæreevne er 250 kg ved en hastighed på op til 4 km/t. Alpha er velegnet til blandt andet maskinkonstruktion, rullebure, produktions- og platformvogne, transportudstyr og arbejdsborde.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg
Drejeligt Hjul 125 mm
Alpha
3470UOR125P62

Alpha er et Drejeligt Hjul, konstrueret til krævende intern transport og håndtering af tunge emner. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, som muliggør en sikker og stabil montering på vogne, containere og understelskonstruktioner. Gaflen er fremstillet i stålplade, hvilket giver høj stivhed og lang levetid under hårde driftsforhold. Drejekrans med dobbelt kuglekrans sikrer let drejning og præcis styring, også under høj belastning. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af polyamid, og hjulbanen er identisk med fælgen, hvilket giver lav rullemodstand og høj slidstyrke. Rulleleje sikrer en jævn kørsel med lav friktion og lang holdbarhed. Byggehøjden er 155 mm. Den statiske bæreevne er 500 kg, mens den dynamiske bæreevne er 250 kg ved en hastighed på 4 km/t. Typiske anvendelser er maskinkonstruktion, rullebure og transportudstyr.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg