Drejeligt Hjul 125 mm
Alpha
Ordrenummer:
990005185
EAN:
4031582010572
Varenummer:
3470UOR125P62
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Uafbrudt brug
Alpha er et Drejeligt Hjul, konstrueret til krævende intern transport og håndtering af tunge emner. Fastgørelsen sker via en rek...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Datablad
Alpha er et Drejeligt Hjul, konstrueret til krævende intern transport og håndtering af tunge emner. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, som muliggør en sikker og stabil montering på vogne, containere og understelskonstruktioner. Gaflen er fremstillet i stålplade, hvilket giver høj stivhed og lang levetid under hårde driftsforhold. Drejekrans med dobbelt kuglekrans sikrer let drejning og præcis styring, også under høj belastning. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af polyamid, og hjulbanen er identisk med fælgen, hvilket giver lav rullemodstand og høj slidstyrke. Rulleleje sikrer en jævn kørsel med lav friktion og lang holdbarhed. Byggehøjden er 155 mm. Den statiske bæreevne er 500 kg, mens den dynamiske bæreevne er 250 kg ved en hastighed på 4 km/t. Typiske anvendelser er maskinkonstruktion, rullebure og transportudstyr.
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
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid
Nem styring
Drejehoved med dobbelt kuglelejer