Fast Hjul 100 mm
Alpha stainless
Ordrenummer:
990035116
EAN:
4031582339390
Varenummer:
8478UFX100P62
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Uafbrudt brug
Alpha stainless er et fast hjul, der er konstrueret til krævende anvendelser inden for cateringvogne og madudleveringssystemer, ...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Datablad
Alpha stainless er et fast hjul, der er konstrueret til krævende anvendelser inden for cateringvogne og madudleveringssystemer, containerkonstruktion, elektroniske systemer og renrumsteknologi, brandbekæmpelsesteknologi og brandbeskyttelse, maskinkonstruktion samt transportudstyr. Montagen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse til underlaget. Gaflen er fremstillet i rustfrit stål, hvilket giver høj korrosionsbestandighed, stor stivhed og lang levetid. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg af polyamid, mens hjulbanen består af et elastisk, vulkaniseret dæk uden afsmitning, der skåner gulvet og giver en jævn kørsel. Et forseglet præcisionskugleleje sikrer lav rullemodstand og beskyttelse mod snavs og fugt. Byggehøjden er 128 mm. Den statiske bæreevne er 320 kg, og den dynamiske bæreevne er 160 kg ved en hastighed på 4 km/t.
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
Støjsvag kørsel
Bløde hjulversioner for et stille arbejdsmiljø
Lav vibrations-transport
Ekstra bløde hjul med gode stødabsorberende egenskaber
Beskyttelsestætning
Hjul med forseglede lejer til beskyttelse mod stænk af vand og snavs
Permanent vaskbarhed
Alle metaldele af rustfrit stål
Lavvedligeholdelsesmaterialer
Alle metaldele af aluminium eller rustfrit stål