Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Alpha stainless er et drejeligt hjul med totalbremse til brug i bl.a. cateringvogne og madudleveringssystemer, containerkonstruktion, elektroniske systemer og renrumsteknologi, brandbekæmpelsesteknologi og brandbeskyttelse, maskinkonstruktion samt transportudstyr. Montagen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse til underlaget. Gaflen er fremstillet i rustfrit stål, hvilket giver høj stivhed og god korrosionsbestandighed. Den er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der giver let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg af polyamid med et elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret. Et forseglet præcisionskugleleje sikrer lav rullemodstand og lang levetid. Byggehøjden er 128 mm. Den statiske bæreevne er 320 kg, og den dynamiske bæreevne er 160 kg ved en hastighed på 4 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
8477UFX100P62
EAN
4031582339376
S4-materialenummer
990035511
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul med Totalbremse
Samlet bredde
75 mm
Belastning ved 4 km/t
160 kg
Belastning Statisk
320 kg
Byggehøjde
128 mm
Temperaturområde (maksimum)
80 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
1,01 kg
Produktnavn
Alpha stainless
Standard
EN12532 – Transportudstyr
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Rektangulær plade
Pladehullets diameter
9 mm
Længde på pladehul (maksimum)
60 mm
Længde på pladehul (minimum)
77 mm
Pladehullets bredde (maksimum)
80 mm
Pladehulbredde (minimum)
77 mm
Pladelængde
105 mm
Pladebredde
85 mm
Gaffel
Farve
Rustfri stål
Gaffel Form
Bred
Materialer til boliger
Rustfri stål, tungt
Drejekrans
Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Dome-diameter
75 mm
Udfaldsdiameter
246 mm
Udladning
41 mm
Udfaldsradius
123 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
63 Shore A
Fælgmateriale
Polyamid
Hjulbanemateriale
Elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret
Hjulbane bredde
34 mm
Diameter
100 mm
Fælgbredde
34 mm
Trådfang
Med trådfang
Aksel
Skruet med møtrik
Leje
Præcisionskugleleje, Forseglet
Hjul farve
Sølvgrå (RAL7001)
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
Variable monteringsmuligheder
Forskellige monteringsmål til en bred vifte af anvendelser
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
Støjsvag kørsel
Bløde hjulversioner for et stille arbejdsmiljø
Nem styring
Drejehoved med dobbelt kuglelejer
Lav vibrations-transport
Ekstra bløde hjul med gode stødabsorberende egenskaber
Beskyttelsestætning
Hjul med forseglede lejer til beskyttelse mod stænk af vand og snavs
Permanent vaskbarhed
Alle metaldele af rustfrit stål
Lavvedligeholdelsesmaterialer
Alle metaldele af aluminium eller rustfrit stål
Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Varianter
Fast Hjul 100 mm
Fast Hjul 100 mm
Alpha stainless
8478UFX100P62

Alpha stainless er et fast hjul, der er konstrueret til krævende anvendelser inden for cateringvogne og madudleveringssystemer, containerkonstruktion, elektroniske systemer og renrumsteknologi, brandbekæmpelsesteknologi og brandbeskyttelse, maskinkonstruktion samt transportudstyr. Montagen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse til underlaget. Gaflen er fremstillet i rustfrit stål, hvilket giver høj korrosionsbestandighed, stor stivhed og lang levetid. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg af polyamid, mens hjulbanen består af et elastisk, vulkaniseret dæk uden afsmitning, der skåner gulvet og giver en jævn kørsel. Et forseglet præcisionskugleleje sikrer lav rullemodstand og beskyttelse mod snavs og fugt. Byggehøjden er 128 mm. Den statiske bæreevne er 320 kg, og den dynamiske bæreevne er 160 kg ved en hastighed på 4 km/t.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg
Varianter
Drejeligt Hjul 100 mm
Drejeligt Hjul 100 mm
Alpha stainless
8470UFX100P62

Alpha stainless er et drejeligt hjul, konstrueret til anvendelser, hvor korrosionsbestandighed og driftssikkerhed er afgørende. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil montering. Gaflen er fremstillet i rustfrit stål, hvilket giver høj stivhed og god modstandsdygtighed over for fugt, rengøringsmidler og korrosion. Drejekransen er udført med dobbelt kuglekrans, som giver en let og præcis drejebevægelse selv under belastning. Hjulet har en diameter på 100 mm og er udstyret med et forseglet præcisionskugleleje, der sikrer lav rullemodstand og beskytter mod snavs. Hjulbanen består af et elastisk, vulkaniseret dæk uden afsmitning på en fælg af polyamid, hvilket skåner gulve og dæmper vibrationer. Byggehøjden er 128 mm. Den statiske bæreevne er 320 kg, mens den dynamiske bæreevne er 160 kg ved en hastighed på 4 km/t.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg