Drejeligt Hjul 100 mm
Alpha stainless
Ordrenummer:
990035120
EAN:
4031582312614
Varenummer:
8470UFX100P62
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Uafbrudt brug
Alpha stainless er et drejeligt hjul, konstrueret til anvendelser, hvor korrosionsbestandighed og driftssikkerhed er afgørende. ...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Datablad
Alpha stainless er et drejeligt hjul, konstrueret til anvendelser, hvor korrosionsbestandighed og driftssikkerhed er afgørende. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil montering. Gaflen er fremstillet i rustfrit stål, hvilket giver høj stivhed og god modstandsdygtighed over for fugt, rengøringsmidler og korrosion. Drejekransen er udført med dobbelt kuglekrans, som giver en let og præcis drejebevægelse selv under belastning. Hjulet har en diameter på 100 mm og er udstyret med et forseglet præcisionskugleleje, der sikrer lav rullemodstand og beskytter mod snavs. Hjulbanen består af et elastisk, vulkaniseret dæk uden afsmitning på en fælg af polyamid, hvilket skåner gulve og dæmper vibrationer. Byggehøjden er 128 mm. Den statiske bæreevne er 320 kg, mens den dynamiske bæreevne er 160 kg ved en hastighed på 4 km/t.
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
Støjsvag kørsel
Bløde hjulversioner for et stille arbejdsmiljø
Nem styring
Drejehoved med dobbelt kuglelejer
Lav vibrations-transport
Ekstra bløde hjul med gode stødabsorberende egenskaber
Beskyttelsestætning
Hjul med forseglede lejer til beskyttelse mod stænk af vand og snavs
Permanent vaskbarhed
Alle metaldele af rustfrit stål
Lavvedligeholdelsesmaterialer
Alle metaldele af aluminium eller rustfrit stål