Fast Hjul 100 mm
Alpha stainless
Ordrenummer:
990035521
EAN:
4031582347128
Varenummer:
8478UFD100P62
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Uafbrudt brug
Alpha stainless er et fast hjul til anvendelse i bl.a. cateringvogne og madudleveringssystemer, containerkonstruktion, elektroni...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Datablad
Alpha stainless er et fast hjul til anvendelse i bl.a. cateringvogne og madudleveringssystemer, containerkonstruktion, elektroniske systemer, renrumsteknologi, brandbekæmpelsesteknologi, brandbeskyttelse, maskinkonstruktion og transportudstyr. Montering sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil fastgørelse til underlaget. Gaflen er fremstillet i rustfrit stål, hvilket giver høj stivhed, god korrosionsbestandighed og lang levetid, også i fugtige og hygiejnekritiske miljøer. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg af polyamid, mens hjulbanen består af et elastisk, vulkaniseret dæk uden afsmitning, der skåner gulvet. Et rustfrit rulleleje sikrer lav rullemodstand og høj driftssikkerhed. Byggehøjden er 128 mm. Den statiske bæreevne er 320 kg, og den dynamiske bæreevne er 160 kg ved en hastighed på 4 km/t.
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
Støjsvag kørsel
Bløde hjulversioner for et stille arbejdsmiljø
Lav vibrations-transport
Ekstra bløde hjul med gode stødabsorberende egenskaber
Permanent vaskbarhed
Alle metaldele af rustfrit stål
Lavvedligeholdelsesmaterialer
Alle metaldele af aluminium eller rustfrit stål