Drejeligt Hjul med Totalbremse 100 mm
Alpha stainless
Ordrenummer:
990034798
EAN:
4031582346961
Varenummer:
8477UFD100P62
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Uafbrudt brug
Alpha stainless er et drejeligt hjul med totalbremse, der fastlåser både hjulets rotation og drejebevægelsen, og som er udviklet...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Datablad
Alpha stainless er et drejeligt hjul med totalbremse, der fastlåser både hjulets rotation og drejebevægelsen, og som er udviklet til anvendelser med høje krav til hygiejne og korrosionsbestandighed. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, der giver en stabil og sikker montering. Gaflen er fremstillet i rustfrit stål, hvilket giver høj stivhed og lang levetid, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans for let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg af polyamid. Hjulbanen er et elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret, som sikrer skånsom og støjsvag kørsel uden mærker på gulvet. Hjulet er lejret i et rustfrit rulleleje. Byggehøjden er 128 mm. Den statiske bæreevne er 320 kg, mens den dynamiske bæreevne er 160 kg ved 4 km/t. Hjulet egner sig bl.a. til cateringvogne, renrumsteknologi og maskinkonstruktion.
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
Støjsvag kørsel
Bløde hjulversioner for et stille arbejdsmiljø
Nem styring
Drejehoved med dobbelt kuglelejer
Lav vibrations-transport
Ekstra bløde hjul med gode stødabsorberende egenskaber
Permanent vaskbarhed
Alle metaldele af rustfrit stål
Lavvedligeholdelsesmaterialer
Alle metaldele af aluminium eller rustfrit stål