Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Alpha stainless er et Drejeligt Hjul til krævende anvendelser, hvor korrosionsbestandighed er afgørende. Monteringen sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil fastgørelse. Gaflen er fremstillet i rustfrit stål, hvilket giver høj stivhed og lang levetid, mens en drejekrans med dobbelt kuglekrans sikrer let og præcis drejning under belastning. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg af polyamid med elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret, der skåner gulvet og giver støjsvag kørsel. Hjulet er lejret i et rustfrit rulleleje, som sikrer lav rullemodstand, også i fugtige miljøer. Byggehøjden er 128 mm. Den statiske bæreevne er 320 kg, mens den dynamiske bæreevne er 160 kg ved en hastighed på op til 4 km/t. Produktet anvendes bl.a. i cateringvogne, containerkonstruktion, renrumsteknologi, brandbeskyttelse, maskinkonstruktion og transportudstyr.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
8470UFD100P62
EAN
4031582346787
S4-materialenummer
990035151
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul
Samlet bredde
75 mm
Belastning ved 4 km/t
160 kg
Belastning Statisk
320 kg
Byggehøjde
128 mm
Temperaturområde (maksimum)
80 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
0,77 kg
Produktnavn
Alpha stainless
Standard
EN12532 – Transportudstyr
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Rektangulær plade
Pladehullets diameter
9 mm
Længde på pladehul (maksimum)
60 mm
Længde på pladehul (minimum)
77 mm
Pladehullets bredde (maksimum)
80 mm
Pladehulbredde (minimum)
77 mm
Pladelængde
105 mm
Pladebredde
85 mm
Gaffel
Farve
Rustfri stål
Gaffel Form
Bred
Materialer til boliger
Rustfri stål, tungt
Drejekrans
Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Dome-diameter
75 mm
Udfaldsdiameter
182 mm
Udladning
41 mm
Udfaldsradius
91 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
63 Shore A
Fælgmateriale
Polyamid
Hjulbanemateriale
Elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret
Hjulbane bredde
34 mm
Diameter
100 mm
Fælgbredde
34 mm
Aksel
Skruet med møtrik
Leje
Rulleleje , Rustfri
Hjul farve
Sølvgrå (RAL7001)
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
Variable monteringsmuligheder
Forskellige monteringsmål til en bred vifte af anvendelser
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
Støjsvag kørsel
Bløde hjulversioner for et stille arbejdsmiljø
Nem styring
Drejehoved med dobbelt kuglelejer
Lav vibrations-transport
Ekstra bløde hjul med gode stødabsorberende egenskaber
Permanent vaskbarhed
Alle metaldele af rustfrit stål
Lavvedligeholdelsesmaterialer
Alle metaldele af aluminium eller rustfrit stål
Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Varianter
Drejeligt Hjul med Totalbremse 100 mm
Drejeligt Hjul med Totalbremse 100 mm
Alpha stainless
8477UFD100P62

Alpha stainless er et drejeligt hjul med totalbremse, der fastlåser både hjulets rotation og drejebevægelsen, og som er udviklet til anvendelser med høje krav til hygiejne og korrosionsbestandighed. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, der giver en stabil og sikker montering. Gaflen er fremstillet i rustfrit stål, hvilket giver høj stivhed og lang levetid, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans for let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg af polyamid. Hjulbanen er et elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret, som sikrer skånsom og støjsvag kørsel uden mærker på gulvet. Hjulet er lejret i et rustfrit rulleleje. Byggehøjden er 128 mm. Den statiske bæreevne er 320 kg, mens den dynamiske bæreevne er 160 kg ved 4 km/t. Hjulet egner sig bl.a. til cateringvogne, renrumsteknologi og maskinkonstruktion.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg
Varianter
Fast Hjul 100 mm
Fast Hjul 100 mm
Alpha stainless
8478UFD100P62

Alpha stainless er et fast hjul til anvendelse i bl.a. cateringvogne og madudleveringssystemer, containerkonstruktion, elektroniske systemer, renrumsteknologi, brandbekæmpelsesteknologi, brandbeskyttelse, maskinkonstruktion og transportudstyr. Montering sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil fastgørelse til underlaget. Gaflen er fremstillet i rustfrit stål, hvilket giver høj stivhed, god korrosionsbestandighed og lang levetid, også i fugtige og hygiejnekritiske miljøer. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg af polyamid, mens hjulbanen består af et elastisk, vulkaniseret dæk uden afsmitning, der skåner gulvet. Et rustfrit rulleleje sikrer lav rullemodstand og høj driftssikkerhed. Byggehøjden er 128 mm. Den statiske bæreevne er 320 kg, og den dynamiske bæreevne er 160 kg ved en hastighed på 4 km/t.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg