Fast Hjul 100 mm
Agila stainless
Ordrenummer:
990003138
EAN:
4031582350142
Varenummer:
7478PJO100P50
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Variable monteringsmuligheder
Agila stainless er et fast hjul udviklet til cateringvogne og madudleveringssystemer samt professionelle rengøringsvogne. Fastgø...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Datablad
Agila stainless er et fast hjul udviklet til cateringvogne og madudleveringssystemer samt professionelle rengøringsvogne. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, hvor pladens langside er placeret 90° uden for sporet, hvilket giver en stabil og præcis montering på vognens understel. Gaflen er fremstillet i rustfrit stål, hvilket giver høj korrosionsbestandighed og gør hjulet velegnet til miljøer med hyppig rengøring og fugt. Hjulet har en diameter på 100 mm og er udført med en fælg af polypropylen og en hjulbane af termoplastisk gummi, der sikrer støjsvag kørsel, godt greb og skånsom behandling af gulvbelægninger. Hjulet er udstyret med glideleje, der giver lav friktion og en robust, vedligeholdelsesvenlig lejring. Byggehøjden er 135 mm. Den statiske bæreevne er 160 kg, mens den dynamiske bæreevne er 80 kg ved en hastighed på 3 km/t.
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
Permanent vaskbarhed
Alle metaldele af rustfrit stål
Lavvedligeholdelsesmaterialer
Alle metaldele af aluminium eller rustfrit stål