Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Agila stainless er et Drejeligt Hjul med Totalbremse, udviklet til anvendelser som cateringvogne og madudleveringssystemer samt professionelle rengøringsvogne. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, der sikrer en sikker montering på vognens understel. Gaflen er fremstillet i rustfrit stål, hvilket giver høj korrosionsbestandighed og gør hjulet velegnet til hygiejnefølsomme miljøer med hyppig rengøring. Drejningen sker via en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer let drejning og præcis styring. Hjulet har en diameter på 100 mm med fælg af polypropylen og en hjulbane af termoplastisk gummi, som giver lydløs kørsel og skånsom behandling af gulve. Glideleje i hjulnavet sikrer en robust og vedligeholdelsesvenlig lejring. Byggehøjden er 135 mm. Den statiske bæreevne er 160 kg, mens den dynamiske bæreevne er 80 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
7477PJO100P50
EAN
4031582350159
S4-materialenummer
990036326
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul med Totalbremse
Samlet bredde
60 mm
Belastning ved 3 km/t
80 kg
Belastning Statisk
160 kg
Byggehøjde
135 mm
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
0,71 kg
Produktnavn
Agila stainless
Standard
EN12530 - Hjul til Apparater
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Rektangulær plade
Pladehullets diameter
8,5 mm
Længde på pladehul (maksimum)
51,5 mm
Længde på pladehul (minimum)
46,5 mm
Pladehullets bredde (maksimum)
61,5 mm
Pladehulbredde (minimum)
56 mm
Pladelængde
77 mm
Pladebredde
67 mm
Gaffel
Farve
Rustfri stål
Gaffel Form
Bred
Materialer til boliger
Rustfri stål, medium
Drejekrans
Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Dome-diameter
60 mm
Udfaldsdiameter
262 mm
Udladning
43,5 mm
Udfaldsradius
131 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
87 Shore A
Fælgmateriale
Polypropylen
Hjulbanemateriale
Termoplastisk gummi
Hjulbane bredde
32 mm
Diameter
100 mm
Fælgbredde
32 mm
Trådfang
Uden trådfang
Leje
Glideleje
Hjul farve
Sølvgrå (RAL7001)
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
Variable monteringsmuligheder
Forskellige monteringsmål til en bred vifte af anvendelser
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
Permanent vaskbarhed
Alle metaldele af rustfrit stål
Lavvedligeholdelsesmaterialer
Alle metaldele af aluminium eller rustfrit stål
Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Varianter
Fast Hjul 100 mm
Fast Hjul 100 mm
Agila stainless
7478PJO100P50

Agila stainless er et fast hjul udviklet til cateringvogne og madudleveringssystemer samt professionelle rengøringsvogne. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, hvor pladens langside er placeret 90° uden for sporet, hvilket giver en stabil og præcis montering på vognens understel. Gaflen er fremstillet i rustfrit stål, hvilket giver høj korrosionsbestandighed og gør hjulet velegnet til miljøer med hyppig rengøring og fugt. Hjulet har en diameter på 100 mm og er udført med en fælg af polypropylen og en hjulbane af termoplastisk gummi, der sikrer støjsvag kørsel, godt greb og skånsom behandling af gulvbelægninger. Hjulet er udstyret med glideleje, der giver lav friktion og en robust, vedligeholdelsesvenlig lejring. Byggehøjden er 135 mm. Den statiske bæreevne er 160 kg, mens den dynamiske bæreevne er 80 kg ved en hastighed på 3 km/t.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg
Varianter
Drejeligt Hjul 100 mm
Drejeligt Hjul 100 mm
Agila stainless
7470PJO100P50

Agila stainless er et drejeligt hjul, der er konstrueret til hygiejnefølsomme miljøer og monteres via en rektangulær plade, som giver en stabil fastgørelse til understellet. Gaflen er fremstillet i rustfrit stål, hvilket giver høj korrosionsbestandighed og gør hjulet velegnet til hyppig rengøring. Drejekrans med dobbelt kuglekrans sikrer en let og præcis drejebevægelse samt jævn kraftfordeling under drift. Hjulet har en diameter på 100 mm og består af en fælg i polypropylen med en hjulbane af termoplastisk gummi, der giver lydløs kørsel, god gulvbeskyttelse og optimalt greb. Glideleje i fælgen giver en robust og vedligeholdelsesvenlig lejring. Byggehøjden er 135 mm. Den statiske bæreevne er 160 kg, mens den dynamiske bæreevne er 80 kg ved en hastighed på op til 3 km/t. Typiske anvendelser er cateringvogne og madudleveringssystemer samt professionelle rengøringsvogne.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg