Drejeligt Hjul 100 mm
Agila stainless
Ordrenummer:
990036323
EAN:
4031582350128
Varenummer:
7470PJO100P50
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Variable monteringsmuligheder
Agila stainless er et drejeligt hjul, der er konstrueret til hygiejnefølsomme miljøer og monteres via en rektangulær plade, som ...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Datablad
Agila stainless er et drejeligt hjul, der er konstrueret til hygiejnefølsomme miljøer og monteres via en rektangulær plade, som giver en stabil fastgørelse til understellet. Gaflen er fremstillet i rustfrit stål, hvilket giver høj korrosionsbestandighed og gør hjulet velegnet til hyppig rengøring. Drejekrans med dobbelt kuglekrans sikrer en let og præcis drejebevægelse samt jævn kraftfordeling under drift. Hjulet har en diameter på 100 mm og består af en fælg i polypropylen med en hjulbane af termoplastisk gummi, der giver lydløs kørsel, god gulvbeskyttelse og optimalt greb. Glideleje i fælgen giver en robust og vedligeholdelsesvenlig lejring. Byggehøjden er 135 mm. Den statiske bæreevne er 160 kg, mens den dynamiske bæreevne er 80 kg ved en hastighed på op til 3 km/t. Typiske anvendelser er cateringvogne og madudleveringssystemer samt professionelle rengøringsvogne.
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
Permanent vaskbarhed
Alle metaldele af rustfrit stål
Lavvedligeholdelsesmaterialer
Alle metaldele af aluminium eller rustfrit stål