Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Kappa load er et drejeligt hjul med totalbremse, medløbende, konstrueret til tunge transportopgaver inden for luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, AMR-systemer, bilindustri OEM, keramik- og glasproducenter, produktions- og platformvogne samt tunge AGV-systemer. Montagen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse. Gaflen er fremstillet i støbejern eller smedet jern, hvilket giver høj stivhed, stor modstandsdygtighed over for slag og lang levetid under hårde driftsforhold, mens drejekransen med dyb rillet rulleleje sikrer let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 300 mm med fælg i støbejern, hjulbane af støbt polyuretan og præcisionskugleleje for lav rullemodstand. Byggehøjden er 355 mm. Den statiske bæreevne udgør 2400 kg, og den dynamiske bæreevne er 1200 kg ved 6 km/t samt 1440 kg ved 4 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
9652FTP300P63 CL67
EAN
4031582314816
S4-materialenummer
990830400
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul med Totalbremse, Medløbende
Samlet bredde
116 mm
Belastning ved 4 km/t
1440 kg
Belastning ved 6 km/t
1200 kg
Belastning Statisk
2400 kg
Byggehøjde
355 mm
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Samlet vægt
15,03 kg
Produktnavn
Kappa load
Standard
EN12533 – Sværlasthjul
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Rektangulær plade
Pladehullets diameter
11 mm
Længde på pladehul (maksimum)
80 mm
Længde på pladehul (minimum)
75 mm
Pladehullets bredde (maksimum)
105 mm
Pladehulbredde (minimum)
75 mm
Pladelængde
135 mm
Pladebredde
110 mm
Gaffel
Farve
Blå-kromatiseret
Gaffel Form
Bred, Forstærket
Materialer til boliger
Støbejern eller smedet jern, tungt
Drejekrans
Dyb rillet Rulleleje
Dome-diameter
111 mm
Udfaldsdiameter
445 mm
Udladning
70 mm
Udfaldsradius
222,5 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)
42 Shore D
Fælgmateriale
Støbejern
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Støbt
Hjulbane bredde
50 mm
Diameter
300 mm
Fælgbredde
50 mm
Trådfang
Med trådfang
Aksel
Skruet med møtrik
Leje
Præcisionskugleleje
Hjul farve
Honninggul (RAL1005)
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
Stærk konstruktion
Hus af tungt stål til høj bæreevne
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
Drejeligt Hjul 300 mm
Drejeligt Hjul 300 mm
Kappa load
9650FTP300P63 CL67

Kappa load er et Drejeligt Hjul til tunge applikationer som luftfartsindustrien, lufthavnsudstyr, AMR-systemer, bilindustri OEM, keramik- og glasproducenter, produktions- og platformvogne samt tunge AGV-systemer. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker montering på vognens understel. Gaflen er fremstillet i støbejern eller smedet jern, hvilket giver høj stivhed, stor modstandsdygtighed over for slag og lang levetid under hårde driftsforhold, mens drejekransen er udført med dyb rillet rulleleje for let drejning under belastning. Hjulet har en diameter på 300 mm, fælg i støbejern og hjulbane af støbt polyuretan og er lejret i præcisionskugleleje for lav rullemodstand. Byggehøjden er 355 mm. Den statiske bæreevne er 2400 kg, mens den dynamiske bæreevne er 1200 kg ved 6 km/t og 1440 kg ved 4 km/t.

300 mm
355 mm
1440 kg
300 mm
355 mm
1440 kg
Varianter
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 300 mm
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 300 mm
Kappa load
9651FTP300P63 CL67

Kappa load er et Drejeligt Hjul med Retningsbremse til tunge industrielle transportopgaver. Montagen sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil fastgørelse til understellet. Gaflen er fremstillet i støbejern eller smedet jern, hvilket giver høj stivhed, stor modstandsdygtighed over for slag og lang levetid under hårde driftsforhold, mens drejekransen er udført med dyb rillet rulleleje for let drejning under belastning. Hjulet har en diameter på 300 mm og en fælg i støbejern med hjulbane af støbt polyuretan samt præcisionskugleleje for lav rullemodstand. Byggehøjden er 355 mm. Den statiske bæreevne er 2400 kg, og den dynamiske bæreevne er 1200 kg ved 6 km/t og 1440 kg ved 4 km/t. Typiske anvendelser er luftfartsindustrien, lufthavnsudstyr, AMR-systemer, bilindustri OEM, keramik- og glasproducenter, produktions- og platformvogne samt tunge AGV-systemer.

300 mm
355 mm
1440 kg
300 mm
355 mm
1440 kg