Drejeligt Hjul med Retningsbremse 300 mm
Kappa load
Ordrenummer:
990830294
EAN:
4031582314540
Varenummer:
9651FTP300P63 CL67
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Stærk konstruktion
Kappa load er et Drejeligt Hjul med Retningsbremse til tunge industrielle transportopgaver. Montagen sker via en rektangulær pla...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Kappa load er et Drejeligt Hjul med Retningsbremse til tunge industrielle transportopgaver. Montagen sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil fastgørelse til understellet. Gaflen er fremstillet i støbejern eller smedet jern, hvilket giver høj stivhed, stor modstandsdygtighed over for slag og lang levetid under hårde driftsforhold, mens drejekransen er udført med dyb rillet rulleleje for let drejning under belastning. Hjulet har en diameter på 300 mm og en fælg i støbejern med hjulbane af støbt polyuretan samt præcisionskugleleje for lav rullemodstand. Byggehøjden er 355 mm. Den statiske bæreevne er 2400 kg, og den dynamiske bæreevne er 1200 kg ved 6 km/t og 1440 kg ved 4 km/t. Typiske anvendelser er luftfartsindustrien, lufthavnsudstyr, AMR-systemer, bilindustri OEM, keramik- og glasproducenter, produktions- og platformvogne samt tunge AGV-systemer.
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
Stærk konstruktion
Hus af tungt stål til høj bæreevne