Drejeligt Hjul 300 mm
Kappa load
Ordrenummer:
990830239
EAN:
4031582314274
Varenummer:
9650FTP300P63 CL67
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Stærk konstruktion
Kappa load er et Drejeligt Hjul til tunge applikationer som luftfartsindustrien, lufthavnsudstyr, AMR-systemer, bilindustri OEM,...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Kappa load er et Drejeligt Hjul til tunge applikationer som luftfartsindustrien, lufthavnsudstyr, AMR-systemer, bilindustri OEM, keramik- og glasproducenter, produktions- og platformvogne samt tunge AGV-systemer. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker montering på vognens understel. Gaflen er fremstillet i støbejern eller smedet jern, hvilket giver høj stivhed, stor modstandsdygtighed over for slag og lang levetid under hårde driftsforhold, mens drejekransen er udført med dyb rillet rulleleje for let drejning under belastning. Hjulet har en diameter på 300 mm, fælg i støbejern og hjulbane af støbt polyuretan og er lejret i præcisionskugleleje for lav rullemodstand. Byggehøjden er 355 mm. Den statiske bæreevne er 2400 kg, mens den dynamiske bæreevne er 1200 kg ved 6 km/t og 1440 kg ved 4 km/t.
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
Stærk konstruktion
Hus af tungt stål til høj bæreevne