Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Kappa load er et drejeligt hjul med totalbremse, medløbende, beregnet til tunge transportopgaver med høje krav til stabilitet. Montagen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil fastgørelse. Gaflen er fremstillet i støbejern eller smedet jern, hvilket giver høj stivhed og stor slagfasthed, mens drejekransen med dyb rillet rulleleje sikrer let drejning under belastning. Hjulet har en diameter på 250 mm, en fælg af aluminium og en hjulbane af støbt polyuretan med høj slidstyrke, mens et præcisionskugleleje giver lav rullemodstand. Byggehøjden er 305 mm. Den statiske bæreevne er 2000 kg, og den dynamiske bæreevne er 1000 kg ved 4 km/t. Hjulet anvendes bl.a. i luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, AMR-systemer, bilindustri OEM, hos keramik- og glasproducenter, i produktions- og platformvogne samt i tunge AGV-systemer.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
9652ITP250P63 flat kick pedal
EAN
4031582445305
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul med Totalbremse, Medløbende
Belastning ved 4 km/t
1000 kg
Belastning Statisk
2000 kg
Byggehøjde
305 mm
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Produktnavn
Kappa load
Standard
EN12533 – Sværlasthjul
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Rektangulær plade
Pladehullets diameter
11 mm
Længde på pladehul (maksimum)
105 mm
Pladehullets bredde (maksimum)
80 mm
Pladehulbredde (minimum)
75 mm
Pladelængde
135 mm
Pladebredde
110 mm
Gaffel
Gaffel Form
Bred, Forstærket
Materialer til boliger
Støbejern eller smedet jern, tungt
Drejekrans
Dyb rillet Rulleleje
Udfaldsdiameter
374 mm
Udladning
61 mm
Udfaldsradius
187 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
92 Shore A
Fælgmateriale
Aluminium
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Støbt
Hjulbane bredde
55 mm
Diameter
250 mm
Trådfang
Uden trådfang
Aksel
Skruet med møtrik
Leje
Præcisionskugleleje
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
Stærk konstruktion
Hus af tungt stål til høj bæreevne
Sporfri bevægelse
Hjul med reduceret slid og lille rengøringsbehov
Ergonomisk brug
Hjul med optimeret rullemodstand for at lette brugerens belastning
Spring produktgalleriet over

Tilbehør

Tilbehør
Fodbeskyttelse
Foot Protection Ø250

Fodbeskyttelse er et tilbehør til hjul, der er udviklet til at reducere risikoen for, at fødder kommer i kontakt med hjulet under kørsel og manøvrering. Tilbehøret supplerer den eksisterende hjulkonstruktion og øger sikkerheden for brugere og personale uden at påvirke hjulets grundlæggende funktion. Den angivne vægt er 0 kg, hvilket betyder, at fodbeskyttelsen ikke tilfører nogen målbar ekstra belastning til hjulet eller det udstyr, den er monteret på.

Hjul 250 mm
Duratech
TOP 250x50-Ø25 HL60

Duratech hjulet er designet til anvendelse i kastorer og fremstilles af polyamid, tung kvalitet med et løbeband, der er identisk med hjulfælgen. Hjulet har en diameter på 250 mm og et løbebands bredde på 50 mm, mens navet måler 60 mm i længden. Akselhullet har en diameter på 25 mm og er udstyret med præcisionskuglelejer for optimal ydeevne. Hjulet kan håndtere en statisk belastning på op til 2200 kg, mens den dynamiske belastningskapacitet er 1100 kg ved 6 km/h eller 1320 kg ved 4 km/h, hvilket gør det velegnet til tunge industrielle og kommercielle anvendelser.

250 mm
1320 kg
250 mm
1320 kg
Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Varianter
Drejeligt Hjul 250 mm
Drejeligt Hjul 250 mm
Kappa load
9650ITP250P63 CL67

Kappa load er et drejeligt hjul til tunge transport- og intralogistikopgaver. Montering sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil fastgørelse. Gaflen er fremstillet i støbejern eller smedet jern, hvilket giver høj stivhed, stor modstandsdygtighed over for slag og lang levetid under hårde driftsforhold, mens drejekransen er udført med dyb rillet rulleleje for let drejning under belastning. Hjulet har en diameter på 250 mm, fælg i aluminium, hjulbane af støbt polyuretan med høj slidstyrke og præcisionskugleleje. Byggehøjden er 305 mm. Den statiske bæreevne er 2000 kg, mens den dynamiske bæreevne er 800 kg ved 6 km/t og 1000 kg ved 4 km/t. Hjulet anvendes typisk i luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, AMR-systemer, bilindustri OEM, hos keramik- og glasproducenter, i produktions- og platformvogne samt i tunge AGV-systemer.

250 mm
305 mm
1000 kg
250 mm
305 mm
1000 kg
Varianter
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 250 mm
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 250 mm
Kappa load
9651ITP250P63 CL67

Kappa load er et Drejeligt Hjul med Retningsbremse til tunge industrielle anvendelser. Montering sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse til køretøjets understel. Gaflen er fremstillet i støbejern eller smedet jern, hvilket giver høj stivhed og stor slagstyrke, og drejekransen er udført som dyb rillet rulleleje for let drejning under belastning. Hjulet har en diameter på 250 mm, fælg i aluminium og hjulbane i støbt polyuretan, mens et præcisionskugleleje sikrer lav rullemodstand. Byggehøjden er 305 mm. Den statiske bæreevne er 2000 kg, mens den dynamiske bæreevne er 800 kg ved 6 km/t og 1000 kg ved 4 km/t. Typiske anvendelser omfatter luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, AMR-systemer, bilindustri OEM, keramik- og glasproducenter, produktions- og platformvogne samt tunge AGV-systemer.

250 mm
305 mm
1000 kg
250 mm
305 mm
1000 kg