Drejeligt Hjul med Retningsbremse 250 mm
Kappa load
Ordrenummer:
990830357
EAN:
4031582314601
Varenummer:
9651ITP250P63 CL67
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Stærk konstruktion
Kappa load er et Drejeligt Hjul med Retningsbremse til tunge industrielle anvendelser. Montering sker via en rektangulær plade, ...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Kappa load er et Drejeligt Hjul med Retningsbremse til tunge industrielle anvendelser. Montering sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse til køretøjets understel. Gaflen er fremstillet i støbejern eller smedet jern, hvilket giver høj stivhed og stor slagstyrke, og drejekransen er udført som dyb rillet rulleleje for let drejning under belastning. Hjulet har en diameter på 250 mm, fælg i aluminium og hjulbane i støbt polyuretan, mens et præcisionskugleleje sikrer lav rullemodstand. Byggehøjden er 305 mm. Den statiske bæreevne er 2000 kg, mens den dynamiske bæreevne er 800 kg ved 6 km/t og 1000 kg ved 4 km/t. Typiske anvendelser omfatter luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, AMR-systemer, bilindustri OEM, keramik- og glasproducenter, produktions- og platformvogne samt tunge AGV-systemer.
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
Stærk konstruktion
Hus af tungt stål til høj bæreevne
Sporfri bevægelse
Hjul med reduceret slid og lille rengøringsbehov
Ergonomisk brug
Hjul med optimeret rullemodstand for at lette brugerens belastning