Drejeligt Hjul 250 mm
Kappa load
Ordrenummer:
990830243
EAN:
4031582314335
Varenummer:
9650ITP250P63 CL67
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Stærk konstruktion
Kappa load er et drejeligt hjul til tunge transport- og intralogistikopgaver. Montering sker via en rektangulær plade, der sikre...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Kappa load er et drejeligt hjul til tunge transport- og intralogistikopgaver. Montering sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil fastgørelse. Gaflen er fremstillet i støbejern eller smedet jern, hvilket giver høj stivhed, stor modstandsdygtighed over for slag og lang levetid under hårde driftsforhold, mens drejekransen er udført med dyb rillet rulleleje for let drejning under belastning. Hjulet har en diameter på 250 mm, fælg i aluminium, hjulbane af støbt polyuretan med høj slidstyrke og præcisionskugleleje. Byggehøjden er 305 mm. Den statiske bæreevne er 2000 kg, mens den dynamiske bæreevne er 800 kg ved 6 km/t og 1000 kg ved 4 km/t. Hjulet anvendes typisk i luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, AMR-systemer, bilindustri OEM, hos keramik- og glasproducenter, i produktions- og platformvogne samt i tunge AGV-systemer.
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
Stærk konstruktion
Hus af tungt stål til høj bæreevne
Sporfri bevægelse
Hjul med reduceret slid og lille rengøringsbehov
Ergonomisk brug
Hjul med optimeret rullemodstand for at lette brugerens belastning