Drejeligt Hjul med Totalbremse, Medløbende 250 mm
Kappa load
Ordrenummer:
990830404
EAN:
4031582314878
Varenummer:
9652ITP250P63 CL67
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Stærk konstruktion
Kappa load er et drejeligt hjul med totalbremse, medløbende, til krævende intern transport med høje belastninger. Fastgørelsen s...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Kappa load er et drejeligt hjul med totalbremse, medløbende, til krævende intern transport med høje belastninger. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, der sikrer stabil montage. Gaflen er fremstillet i støbejern eller smedet jern, hvilket giver høj stivhed, stor modstandsdygtighed over for slag og lang levetid, mens drejekransen med dyb rillet rulleleje sikrer præcis drejning under last. Hjulet har en diameter på 250 mm, fælg i aluminium, hjulbane af polyuretan, støbt, samt præcisionskugleleje for lav rullemodstand. Byggehøjden er 305 mm. Den statiske bæreevne er 2000 kg, mens den dynamiske bæreevne er 800 kg ved 6 km/t og 1000 kg ved 4 km/t. Typiske anvendelser er luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, AMR-systemer, bilindustri OEM, keramik- og glasproducenter, produktions- og platformvogne samt tunge AGV-systemer.
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
Stærk konstruktion
Hus af tungt stål til høj bæreevne
Sporfri bevægelse
Hjul med reduceret slid og lille rengøringsbehov
Ergonomisk brug
Hjul med optimeret rullemodstand for at lette brugerens belastning