Drejeligt Hjul med Totalbremse, Medløbende 160 mm
Kappa load
Ordrenummer:
990838842
EAN:
4031582367188
Varenummer:
9652ITP160P63 CL67 cv
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Stærk konstruktion
Kappa load er et drejeligt hjul med totalbremse, medløbende, udviklet til tung intern transport. Montagen sker via en rektangulæ...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Kappa load er et drejeligt hjul med totalbremse, medløbende, udviklet til tung intern transport. Montagen sker via en rektangulær plade, der giver en stabil og sikker fastgørelse. Gaflen er fremstillet i støbejern eller smedet jern, hvilket giver høj stivhed, stor slagfasthed og lang levetid, mens drejekransen med dyb rillet rulleleje sikrer let og præcis drejning under belastning. Hjulet har en diameter på 160 mm, fælg af aluminium, hjulbane af støbt polyuretan med lav rullemodstand og høj slidstyrke samt præcisionskugleleje for jævn kørsel. Byggehøjden er 205 mm. Den statiske bæreevne er 1600 kg, og den dynamiske bæreevne er 640 kg ved 6 km/t og 800 kg ved 4 km/t. Typiske anvendelser er luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, AMR-systemer, bilindustri OEM, keramik- og glasproducenter, produktions- og platformvogne samt tunge AGV-systemer.
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
Stærk konstruktion
Hus af tungt stål til høj bæreevne
Sporfri bevægelse
Hjul med reduceret slid og lille rengøringsbehov
Ergonomisk brug
Hjul med optimeret rullemodstand for at lette brugerens belastning