Drejeligt Hjul med Retningsbremse 160 mm
Kappa load
Ordrenummer:
990838814
EAN:
4031582367157
Varenummer:
9651ITP160P63 CL67 cv
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Stærk konstruktion
Kappa load er et drejeligt hjul med retningsbremse til tung intern transport. Montagen sker via en rektangulær plade, der giver ...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Kappa load er et drejeligt hjul med retningsbremse til tung intern transport. Montagen sker via en rektangulær plade, der giver en stabil og sikker fastgørelse. Gaflen er fremstillet i støbejern eller smedet jern, hvilket giver høj stivhed, stor modstandsdygtighed over for slag og lang levetid under hårde driftsforhold, og drejekransen har dyb rillet rulleleje for let drejning. Hjulet har en diameter på 160 mm, fælg af aluminium og hjulbane af støbt polyuretan med høj slidstyrke, mens et præcisionskugleleje sikrer let løb. Byggehøjden er 205 mm. Den statiske bæreevne er 1600 kg, og den dynamiske bæreevne er 640 kg ved 6 km/t og 800 kg ved 4 km/t. Typiske anvendelser omfatter luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, AMR-systemer, bilindustri OEM, keramik- og glasproducenter, produktions- og platformvogne samt tunge AGV-systemer.
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
Stærk konstruktion
Hus af tungt stål til høj bæreevne
Sporfri bevægelse
Hjul med reduceret slid og lille rengøringsbehov
Ergonomisk brug
Hjul med optimeret rullemodstand for at lette brugerens belastning