Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Kappa load er et drejeligt hjul udviklet til intern transport med høje belastninger. Montagen sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil fastgørelse til understellet. Gaflen er fremstillet i støbejern eller smedet jern, hvilket giver høj stivhed, stor modstandsdygtighed over for slag og lang levetid under hårde driftsforhold, mens drejekransen med dyb rillet rulleleje sikrer let drejning under last. Hjulet har en diameter på 160 mm, en fælg af aluminium og en hjulbane af støbt polyuretan, og præcisionskuglelejet giver jævn og lydløs kørsel. Byggehøjden er 205 mm. Den statiske bæreevne er 1600 kg, mens den dynamiske bæreevne er 640 kg ved 6 km/t og 800 kg ved 4 km/t. Hjulet anvendes blandt andet i luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, AMR-systemer, bilindustri OEM, hos keramik- og glasproducenter, i produktions- og platformvogne samt tunge AGV-systemer.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
9650ITP160P63 CL67 cv
EAN
4031582367126
S4-materialenummer
990838806
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul
Samlet bredde
110 mm
Belastning ved 4 km/t
800 kg
Belastning ved 6 km/t
640 kg
Belastning Statisk
1600 kg
Byggehøjde
205 mm
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Samlet vægt
4,12 kg
Produktnavn
Kappa load
Standard
EN12532 – Transportudstyr
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Rektangulær plade
Pladehullets diameter
11 mm
Længde på pladehul (maksimum)
80 mm
Længde på pladehul (minimum)
75 mm
Pladehullets bredde (maksimum)
105 mm
Pladehulbredde (minimum)
75 mm
Pladelængde
135 mm
Pladebredde
110 mm
Gaffel
Farve
Blå-kromatiseret
Gaffel Form
Bred, Forstærket
Materialer til boliger
Støbejern eller smedet jern, tungt
Drejekrans
Dyb rillet Rulleleje
Dome-diameter
111 mm
Udfaldsdiameter
280 mm
Udladning
58 mm
Udfaldsradius
140 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)
42 Shore D
Fælgmateriale
Aluminium
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Støbt
Hjulbane bredde
50 mm
Diameter
160 mm
Fælgbredde
50 mm
Trådfang
Uden trådfang
Aksel
Skruet med møtrik
Leje
Præcisionskugleleje
Hjul farve
Honninggul (RAL1005)
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
Stærk konstruktion
Hus af tungt stål til høj bæreevne
Sporfri bevægelse
Hjul med reduceret slid og lille rengøringsbehov
Ergonomisk brug
Hjul med optimeret rullemodstand for at lette brugerens belastning
Spring produktgalleriet over

Tilbehør

Tilbehør
Fodbeskyttelse
Foot Protection Ø160

Fodbeskyttelse er et tilbehør designet til at beskytte hjul og underkarrosseridele mod mekanisk påvirkning og slitage. Dette accessory vejer 0,67 kg og er konstrueret til montering på kastere for at forlænge levetiden på hjulene og reducere risikoen for skader på omgivende strukturer. Fodbeskyttelsen tilbyder en robust løsning til industrielle og kommercielle anvendelser, hvor kastere udsættes for hyppig brug og potentielle kollisioner. Produktet er egnet til forskellige miljøer og kan integreres på eksisterende kastersystemer uden behov for omfattende modificeringer.

Hjul 160 mm
Duratech
TOP 160x50-Ø20 HL60

Duratech hjulet er designet til brug i kastorer og fremstillet af polyamid, tung materiale med en løbeflade, der er identisk med hjulfælgen. Hjulet har en diameter på 160 mm og en løbefladebredde på 50 mm, mens navet måler 60 mm i længden. Akselhullet har en diameter på 20 mm og er udstyret med præcisionskuglelejer for optimal ydeevne. Hjulet kan håndtere en statisk belastning på op til 1700 kg. For dynamisk belastning kan hjulet bære 850 kg ved 6 km/h eller 1020 kg ved 4 km/h, hvilket gør det velegnet til forskellige transportapplikationer med varierende hastigheder og belastningskrav.

160 mm
1020 kg
160 mm
1020 kg
Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Varianter
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 160 mm
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 160 mm
Kappa load
9651ITP160P63 CL67 cv

Kappa load er et drejeligt hjul med retningsbremse til tung intern transport. Montagen sker via en rektangulær plade, der giver en stabil og sikker fastgørelse. Gaflen er fremstillet i støbejern eller smedet jern, hvilket giver høj stivhed, stor modstandsdygtighed over for slag og lang levetid under hårde driftsforhold, og drejekransen har dyb rillet rulleleje for let drejning. Hjulet har en diameter på 160 mm, fælg af aluminium og hjulbane af støbt polyuretan med høj slidstyrke, mens et præcisionskugleleje sikrer let løb. Byggehøjden er 205 mm. Den statiske bæreevne er 1600 kg, og den dynamiske bæreevne er 640 kg ved 6 km/t og 800 kg ved 4 km/t. Typiske anvendelser omfatter luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, AMR-systemer, bilindustri OEM, keramik- og glasproducenter, produktions- og platformvogne samt tunge AGV-systemer.

160 mm
205 mm
800 kg
160 mm
205 mm
800 kg
Varianter
Drejeligt Hjul med Totalbremse, Medløbende 160 mm
Drejeligt Hjul med Totalbremse, Medløbende 160 mm
Kappa load
9652ITP160P63 CL67 cv

Kappa load er et drejeligt hjul med totalbremse, medløbende, udviklet til tung intern transport. Montagen sker via en rektangulær plade, der giver en stabil og sikker fastgørelse. Gaflen er fremstillet i støbejern eller smedet jern, hvilket giver høj stivhed, stor slagfasthed og lang levetid, mens drejekransen med dyb rillet rulleleje sikrer let og præcis drejning under belastning. Hjulet har en diameter på 160 mm, fælg af aluminium, hjulbane af støbt polyuretan med lav rullemodstand og høj slidstyrke samt præcisionskugleleje for jævn kørsel. Byggehøjden er 205 mm. Den statiske bæreevne er 1600 kg, og den dynamiske bæreevne er 640 kg ved 6 km/t og 800 kg ved 4 km/t. Typiske anvendelser er luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, AMR-systemer, bilindustri OEM, keramik- og glasproducenter, produktions- og platformvogne samt tunge AGV-systemer.

160 mm
205 mm
800 kg
160 mm
205 mm
800 kg