Drejeligt Hjul med Totalbremse 160 mm
Zeta stainless
Ordrenummer:
990830191
EAN:
4031582313727
Varenummer:
8677TOO160P63
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Uafbrudt brug
Zeta stainless er et Drejeligt Hjul med Totalbremse, der er udviklet til krævende anvendelser, hvor både drejebevægelse og hjul ...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Datablad
Zeta stainless er et Drejeligt Hjul med Totalbremse, der er udviklet til krævende anvendelser, hvor både drejebevægelse og hjul kan låses samtidigt. Fastgørelsen sker via en Rektangulær plade, som giver en stabil og sikker montering på underlaget. Gaflen er fremstillet i rustfrit stål, hvilket giver høj korrosionsbestandighed, stor stivhed og lang levetid. Den er udstyret med en Drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer præcis og let drejning selv under høj belastning. Hjulet har en diameter på 160 mm og en fælg af polyamid, mens hjulbanen er identisk med hjulfælgen og dermed udgør en robust og slidstærk enhed. Det er udstyret med Glideleje, som giver en enkel og vedligeholdelsesvenlig lejring. Byggehøjden er 200 mm. Den statiske bæreevne er 1600 kg, mens den dynamiske bæreevne er 640 kg ved 6 km/t og 800 kg ved 4 km/t.
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
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid
Nem styring
Drejehoved med dobbelt kuglelejer
Permanent vaskbarhed
Alle metaldele af rustfrit stål
Lavvedligeholdelsesmaterialer
Alle metaldele af aluminium eller rustfrit stål
Hærdet drejehoved
Forstærkede og varmebehandlede kuglekapper