Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Zeta stainless er et Drejeligt Hjul med Retningsbremse, udviklet til krævende anvendelser, hvor korrosionsbestandighed og sikker retningsstyring er afgørende. Montagen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil fastgørelse med god kraftfordeling. Gaflen er fremstillet i rustfrit stål, hvilket giver høj stivhed, god korrosionsbestandighed og lang levetid under hårde driftsforhold, mens en drejekrans med dobbelt kuglekrans sikrer let og præcis drejning selv under høj belastning. Hjulet har en diameter på 160 mm og en fælg af polyamid med hjulbane identisk med hjulfælgen, hvilket giver høj formstabilitet og lav rullemodstand, mens et glideleje sikrer en robust og vedligeholdelsesvenlig lejring. Byggehøjden er 200 mm. Den statiske bæreevne er 1600 kg, og den dynamiske bæreevne er 640 kg ved 6 km/t og 800 kg ved 4 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
8671TOO160P63
EAN
4031582313581
S4-materialenummer
990830135
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul med Retningsbremse
Samlet bredde
96 mm
Belastning ved 4 km/t
800 kg
Belastning ved 6 km/t
640 kg
Belastning Statisk
1600 kg
Byggehøjde
200 mm
Temperaturområde (maksimum)
80 °C
Temperaturområde (minimum)
-30 °C
Samlet vægt
3,12 kg
Produktnavn
Zeta stainless
Standard
EN12533 – Sværlasthjul
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Rektangulær plade
Pladehullets diameter
11 mm
Længde på pladehul (maksimum)
80 mm
Længde på pladehul (minimum)
74 mm
Pladehullets bredde (maksimum)
105 mm
Pladehulbredde (minimum)
74 mm
Pladelængde
137 mm
Pladebredde
105 mm
Gaffel
Farve
Rustfri stål
Gaffel Form
Bred, Forstærket
Materialer til boliger
Rustfri stål, tungt
Drejekrans
Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Dome-diameter
96 mm
Udfaldsdiameter
270 mm
Udladning
55 mm
Udfaldsradius
135 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (D)
75 Shore D
Fælgmateriale
Polyamid , tung
Hjulbanemateriale
Identisk med Hjulfælg
Hjulbane bredde
50 mm
Diameter
160 mm
Fælgbredde
50 mm
Trådfang
Uden trådfang
Aksel
Skruet med møtrik
Leje
Glideleje
Hjul farve
Naturlig hvid
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
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid
Nem styring
Drejehoved med dobbelt kuglelejer
Permanent vaskbarhed
Alle metaldele af rustfrit stål
Lavvedligeholdelsesmaterialer
Alle metaldele af aluminium eller rustfrit stål
Hærdet drejehoved
Forstærkede og varmebehandlede kuglekapper
Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Varianter
Drejeligt Hjul 160 mm
Drejeligt Hjul 160 mm
Zeta stainless
8670TOO160P63

Zeta stainless er et Drejeligt Hjul udviklet til krævende anvendelser, hvor korrosionsbestandighed og høj bæreevne er afgørende. Montagen sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil fastgørelse til underlaget og en jævn fordeling af kræfterne. Gaflen er fremstillet i rustfrit stål, hvilket giver høj stivhed, god modstandsdygtighed over for korrosion og lang levetid under hårde driftsforhold, mens en drejekrans med dobbelt kuglekrans sikrer let og præcis drejning selv under høj belastning. Hjulet har en diameter på 160 mm og en fælg af polyamid, som kombinerer høj mekanisk styrke med god kemisk bestandighed. Hjulbanen er identisk med hjulfælgen, og et glideleje sikrer en robust og vedligeholdelsesvenlig lejring. Byggehøjden er 200 mm. Den statiske bæreevne er 1600 kg, mens den dynamiske bæreevne er 640 kg ved 6 km/t og 800 kg ved 4 km/t.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg
Varianter
Drejeligt Hjul med Totalbremse 160 mm
Drejeligt Hjul med Totalbremse 160 mm
Zeta stainless
8677TOO160P63

Zeta stainless er et Drejeligt Hjul med Totalbremse, der er udviklet til krævende anvendelser, hvor både drejebevægelse og hjul kan låses samtidigt. Fastgørelsen sker via en Rektangulær plade, som giver en stabil og sikker montering på underlaget. Gaflen er fremstillet i rustfrit stål, hvilket giver høj korrosionsbestandighed, stor stivhed og lang levetid. Den er udstyret med en Drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer præcis og let drejning selv under høj belastning. Hjulet har en diameter på 160 mm og en fælg af polyamid, mens hjulbanen er identisk med hjulfælgen og dermed udgør en robust og slidstærk enhed. Det er udstyret med Glideleje, som giver en enkel og vedligeholdelsesvenlig lejring. Byggehøjden er 200 mm. Den statiske bæreevne er 1600 kg, mens den dynamiske bæreevne er 640 kg ved 6 km/t og 800 kg ved 4 km/t.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg
Varianter
Fast Hjul 160 mm
Fast Hjul 160 mm
Zeta stainless
8678TOO160P63

Zeta stainless er et fast hjul, der er udviklet til krævende anvendelser, hvor korrosionsbestandighed og høj bæreevne er afgørende. Montagen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse til underlaget og en jævn fordeling af belastningen. Gaflen er fremstillet i rustfrit stål, hvilket giver høj stivhed, god modstandsdygtighed over for korrosion og lang levetid i fugtige eller hygiejnekritiske miljøer. Hjulet har en diameter på 160 mm og er forsynet med glideleje, der er robust og vedligeholdelsesvenligt. Fælgen er udført i polyamid, og hjulbanen er identisk med fælgen og består dermed af samme materiale. Byggehøjden er 200 mm. Den statiske bæreevne er 1600 kg, mens den dynamiske bæreevne er 640 kg ved 6 km/t og 800 kg ved 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til tunge transportopgaver ved lave hastigheder.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg