Drejeligt Hjul 160 mm
Zeta stainless
Ordrenummer:
990830093
EAN:
4031582313444
Varenummer:
8670TOO160P63
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Uafbrudt brug
Zeta stainless er et Drejeligt Hjul udviklet til krævende anvendelser, hvor korrosionsbestandighed og høj bæreevne er afgørende....
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Datablad
Zeta stainless er et Drejeligt Hjul udviklet til krævende anvendelser, hvor korrosionsbestandighed og høj bæreevne er afgørende. Montagen sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil fastgørelse til underlaget og en jævn fordeling af kræfterne. Gaflen er fremstillet i rustfrit stål, hvilket giver høj stivhed, god modstandsdygtighed over for korrosion og lang levetid under hårde driftsforhold, mens en drejekrans med dobbelt kuglekrans sikrer let og præcis drejning selv under høj belastning. Hjulet har en diameter på 160 mm og en fælg af polyamid, som kombinerer høj mekanisk styrke med god kemisk bestandighed. Hjulbanen er identisk med hjulfælgen, og et glideleje sikrer en robust og vedligeholdelsesvenlig lejring. Byggehøjden er 200 mm. Den statiske bæreevne er 1600 kg, mens den dynamiske bæreevne er 640 kg ved 6 km/t og 800 kg ved 4 km/t.
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
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid
Nem styring
Drejehoved med dobbelt kuglelejer
Permanent vaskbarhed
Alle metaldele af rustfrit stål
Lavvedligeholdelsesmaterialer
Alle metaldele af aluminium eller rustfrit stål
Hærdet drejehoved
Forstærkede og varmebehandlede kuglekapper