Drejeligt Hjul med Totalbremse 100 mm
Linea
EAN:
4031582353044
Varenummer:
5947UAC100P51 RAL9002
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Linea er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til mobilt udstyr, hvor præcis manøvrering og sikker parkering er afgørende...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Linea er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til mobilt udstyr, hvor præcis manøvrering og sikker parkering er afgørende. Hjulet monteres med en rektangulær plade, der giver en stabil og jævn kraftoverførsel til understellet. Gaflen er fremstillet i polyamid og har et præcisionskugleleje i drejekransen, som sikrer let drejning, lav friktion og lang levetid. Hjulet har en diameter på 100 mm og består af en fælg i polyamid med en indsprøjtet hjulbane i polyuretan, der giver lydløs kørsel. Lejet er et rustfrit præcisionskugleleje, som reducerer rullemodstanden og modstår fugt og rengøringsmidler. Byggehøjden er 124 mm. Den statiske bæreevne er 240 kg, mens den dynamiske bæreevne er 120 kg ved en hastighed på 3 km/t. Typiske anvendelser omfatter hospitaler, plejehjem, plejesenge, patientløftere, medicinvogne, ultralydsapparater og respiratorer.
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
Brugervenligt farveskema
Grøn kickstop-pedal til retningslås og rød kickstop-pedal til total lås