Drejeligt Hjul med Retningsbremse 100 mm
Linea
EAN:
4031582353181
Varenummer:
5941UAC100P51 RAL9002
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Linea er et Drejeligt Hjul med Retningsbremse, konstrueret til præcis styring og sikker kørsel i bl.a. hospitaler, plejehjem, pl...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Linea er et Drejeligt Hjul med Retningsbremse, konstrueret til præcis styring og sikker kørsel i bl.a. hospitaler, plejehjem, plejesenge, medicinvogne, dialysevogne og patientløftere. Monteringen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og pålidelig fastgørelse til understellet. Gaflen er fremstillet i polyamid, og drejekransen er udført med præcisionskugleleje, hvilket giver let drejning, lav friktion og lang levetid. Hjulet har en diameter på 100 mm og består af en fælg i polyamid samt en hjulbane i indsprøjtet polyuretan, der giver optimalt greb, god slidstyrke og lydløs kørsel. Rustfrit præcisionskugleleje i hjulnavet sikrer lav rullemodstand og høj korrosionsbestandighed. Byggehøjden er 124 mm. Den statiske bæreevne er 240 kg, mens den dynamiske bæreevne er 120 kg ved en hastighed på 3 km/t.
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
Brugervenligt farveskema
Grøn kickstop-pedal til retningslås og rød kickstop-pedal til total lås