Drejeligt Hjul 100 mm
Linea
EAN:
4031582352924
Varenummer:
5940UAC100P51 RAL9002
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Linea er et drejeligt hjul udviklet til præcis og pålidelig bevægelse af mobilt udstyr i krævende miljøer. Fastgørelsen sker via...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Linea er et drejeligt hjul udviklet til præcis og pålidelig bevægelse af mobilt udstyr i krævende miljøer. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker montering på understellet. Gaflen er fremstillet i polyamid, der kombinerer lav vægt med god korrosionsbestandighed, og drejekransen er udført med præcisionskugleleje, som giver let og jævn drejning med minimal modstand. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg af polyamid med en hjulbane af indsprøjtet polyuretan, der giver lydløs kørsel, god slidstyrke og skånsom kontakt med gulvet. Hjulets leje er et rustfrit præcisionskugleleje, som reducerer rullemodstanden og sikrer lang levetid, også ved hyppig rengøring. Byggehøjden er 124 mm. Den statiske bæreevne udgør 240 kg, mens den dynamiske bæreevne er 120 kg ved en hastighed på 3 km/t.